Menu Advanced

Scheda funzionalità BIOS Advanced

La seguente figura illustra la schermata della scheda Advanced per il Rack iPC Optimized:

G-SE-0032812.1.gif-high.gif

 

 

La seguente figura illustra la schermata della scheda Advanced per il Rack iPC Universal:

G-SE-0032811.1.gif-high.gif

 

 

La seguente figura illustra la schermata della scheda Advanced per il Rack iPC Performance:

G-SE-0029082.1.gif-high.gif

 

 

Per maggiori informazioni sui sottomenu della scheda Advanced, vedere:

oImpostazioni del sottosistema PCI

oACPI Settings

oTrusted Computing

oS5 RTC Wake Settings

oCPU Configuration

oSATA Configuration

oIntel TXT Configuration

oAMT Configuration

oUSB Configuration

oSMART Settings

oSuper I/O Configuration

oAOAC Configuration

oH/W Monitor

oSecond Super I/O Configuration

oSerial Port Console Redirection

oCPU PPM Configuration

Aggiornamento del BIOS Rack iPC

Passo

Azione

1

Salvare il nuovo BIOS su una chiavetta USB.

2

Rinominare il file BIOS a "update.bin".

3

Inserire la chiavetta nel Rack iPC.

4

Accedere a BIOS Setup.

5

In questo menu, selezionare l'opzione Rack iPC BIOS update.

Risultato: il BIOS viene automaticamente aggiornato alla versione più attuale.

Sottomenu PCI Subsystem Settings

La seguente figura illustra il sottomenu PCI Subsystem Settings:

G-SE-0029100.1.gif-high.gif

 

 

La tabella mostra l'opzione di PCI Subsystem Settings:

Impostazioni BIOS

Descrizione

Above 4G Decoding

Attiva o disattiva la decodifica dei dispositivi a 64 bit per lo spazio che eccede i 4 G se il sistema supporta la decodifica PCI a 64 bit

Sottomenu ACPI

La seguente figura illustra il sottomenu ACPI Settings (Advanced Configuration and Power Interface):

G-SE-0029078.1.gif-high.gif

 

 

Questa tabella mostra le opzioni ACPI Settings:

Impostazioni BIOS

Descrizione

Power On By Modem

Attiva o disattiva l'accensione tramite modem.

Enable Hibernation

Attiva o disattiva l'ibernazione

ACPI Sleep State

Optimized: Auto

Universal: Auto

Performance: S3 only (Suspend to RAM)

Lock Legacy Resources

Blocca le risorse preesistenti dei dispositivi.

S3 Video Report

Optimized: Attiva o disattiva il report S3 per il VBIOS.

Universal: Attiva o disattiva il report S3 per il VBIOS.

PowerOn by Modem

Il sistema può essere riattivato dopo una sospensione ACPI da un segnale proveniente da un modem che supporta tale segnale.

Power Type

Optimized: ATX

Universal: ATX

Sottomenu Trusted Computing

Questo sottomenu attiva/disattiva la configurazione del TPM (TPM 1.1/1.2) nel BIOS.

Il TPM (Trusted Platform Module) è un generatore di chiavi sicuro e un componente per la gestione della cache delle chiavi che consente la memorizzazione protetta delle chiavi di autenticazione e delle credenziali di autenticazione, offrendo funzionalità di sicurezza migliorate.

La seguente figura illustra il sottomenu Trusted Computing:

G-SE-0029117.1.gif-high.gif

 

 

Questa tabella mostra l'opzione di Trusted Computing:

Impostazioni BIOS

Descrizione

TM Support

Attiva o disattiva il TPM se il modulo TPM è installato nella scheda madre.

Sottomenu S5 RTC Wake Settings

La seguente figura illustra il sottomenu S5 RTC Wake Settings:

G-SE-0029124.1.gif-high.gif

 

 

Questa tabella mostra la opzioni di S5RTC Wake Settings:

Impostazioni BIOS

Descrizione

Wake System with Fixed Time

Attiva o disattiva il ripristino del sistema in seguito a un allarme dopo un periodo di tempo fisso.

Wake System with Dynamic Time

Attiva o disattiva il ripristino del sistema in seguito a un allarme dopo un periodo di tempo dinamico.

Sottomenu CPU Configuration

La seguente figura illustra il sottomenu CPU Configuration per i Rack iPC Universal e Optimized:

G-SE-0032088.1.gif-high.gif

 

Universal   Intel(R) Core(TM) i3-2120 CPU @ 3.30 GHz

Optimized   Intel(R) Pentium(R) CPU G850 @ 2.90 GHz

La seguente figura illustra il sottomenu CPU Configuration per il Rack iPC Performance:

G-SE-0029085.1.gif-high.gif

 

 

Questa tabella mostra le opzioni di CPU Configuration:

Impostazioni BIOS

Descrizione

Active Processor Cores

Consente di scegliere il numero di CPU core da attivare in ogni pacchetto processore.

Limit CPUID Maximum

Consente di limitare il valore CPUID massimo.

Se questa opzione è attivata, i sistemi operativi precedenti possono avviarsi senza supporto per le CPU con funzioni CPUID estese.

Execute Disable Bit

Attiva o disattiva la protezione della pagina di non esecuzione.

Intel Virtualization Technology

Intel Virtualization Technology (Intel VT) è un set di miglioramenti hardware per piattaforme Intel server e client che offre soluzioni di virtualizzazione basate su software.

Intel VT consente l'esecuzione di più sistemi operativi e applicazioni su una stessa piattaforma in partizioni indipendenti, consentendo quindi a un solo sistema informatico di funzionare con più sistemi operativi.

Hardware Perfectcher

Il processore recupera dati e istruzioni che verranno utilizzati a breve dalla memoria e li colloca nella cache. Questa operazione riduce i tempi di latenza generati dalle letture della memoria.

Adjacent Cache Line Prefectch

Attiva o disattiva la funzione Adjacent Cache Line Prefetch.

Sottomenu SATA Configuration

La seguente figura illustra il sottomenu SATA Configuration per il Optimized Rack iPC:

G-SE-0032090.1.gif-high.gif

 

 

La seguente figura illustra il sottomenu SATA Configuration per il Universal Rack iPC:

G-SE-0032089.1.gif-high.gif

 

 

La seguente figura illustra il sottomenu SATA Configuration per il Performance Rack iPC:

G-SE-0029101.1.gif-high.gif

 

 

Questa tabella mostra le opzioni di SATA Configuration:

Impostazioni BIOS

Descrizione

SATA Controller(s)

Attiva o disattiva la funzione SATA.

NOTA: Questa opzione è disponibile solo se SATA Mode Selection è impostata IDE.

SATA Mode Selection

Universal: la modalità SATA può essere IDE o AHCI.

Sottomenu Intel TXT Configuration

La seguente figura illustra il sottomenu Intel TXT Configuration (Intel trusted execution technology configuration):

G-SE-0029090.1.gif-high.gif

 

 

Questa tabella mostra le opzioni di Intel TXT Configuration:

Impostazioni BIOS

Descrizione

Secure Mode Extension (SMX)

Attiva o disattiva la tecnologia Intel Secure Mode Extensions (SMX).

Intel TXT Configuration

Attiva o disattiva la tecnologia Intel trusted execution technology.

NOTA:

Questa opzione è disponibile solo se sono abilitate le seguenti tecnologie Intel:

oSecure Mode Extensions (SMX)

oVirtualization Technology (VT)

oVirtualization for directed I/O (VT-d)

Sottomenu AMT Configuration

La seguente figura illustra il menu AMT Configuration (Intel Active Management Technology configuration):

G-SE-0029083.1.gif-high.gif

 

 

Questa tabella mostra le opzioni di AMT Configuration:

Impostazioni BIOS

Descrizione

Intel AMT

Attiva o disattiva le estensioni Intel AMT BIOS.

Un-Configure ME

Se questa opzione è disattivata, ATM/ME può essere deconfigurato senza una password.

Quando è attivata, questa azione richiede una password.

Watchdog

Se questa opzione è impostata a Enabled, il timer del watchdog monitora il tempo necessario per ogni task eseguito da un software o dall'hardware:

oOS timer [0]

oBIOS timer [0]

Sottomenu USB Configuration

La seguente figura illustra il sottomenu USB Configuration:

G-SE-0032231.1.gif-high.gif

 

 

Questa tabella mostra le opzioni di USB Configuration:

Impostazioni BIOS

Descrizione

USB Devices:

1 tastiera, 1 mouse, 2 hub.

Legacy USB Support

Abilita il supporto per i dispositivi USB precedenti. L'opzione Auto disattiva il supporto dei dispositivi precedenti se non vi sono dispositivi USB collegati.

USB 3.0 Support

XHCI Hand-off

EHCI Hand-Off

Questa è una possibile soluzione per il sistema operativo senza il supporto EHCI Hand-Off.

Device reset time-out

Imposta la memorizzazione di massa USB per il reset del valore di time-out del dispositivo.

Mass Storage Devices

Visualizza informazioni sui dispositivi di memorizzazione di massa USB.

Sottomenu SMART Settings

La seguente figura illustra il sottomenu SMART Settings:

G-SE-0029113.1.gif-high.gif

 

 

Questa tabella mostra l'opzione di SMART Settings:

Impostazioni BIOS

Descrizione

SMART Self Test

Sottomenu Super I/O Configuration

La seguente figura illustra il sottomenu Super I/O Configuration:

G-SE-0029115.1.gif-high.gif

 

 

Sottomenu Serial Port 1 Configuration:

G-SE-0029114.1.gif-high.gif

 

 

Questa tabella mostra le opzioni di Serial Port 1 Configuration:

Impostazioni BIOS

Descrizione

Serial Port

Attiva o disattiva la porta seriale 1.

Change Settings

Selezione delle impostazioni opzionali per la porta seriale 1.

Sottomenu Serial Port 2 Configuration:

G-SE-0029108.1.gif-high.gif

 

 

Questa tabella mostra le opzioni di Serial Port 2 Configuration:

Impostazioni BIOS

Descrizione

Serial Port

Attiva o disattiva la porta seriale 2.

Change Settings

Selezione delle impostazioni opzionali per la porta seriale 2.

Device Mode

Selezioni possibili per la porta seriale 2:

oStandard serial port mode [impostazione predefinita]

oIrDA 1.0 (HP SIR) mode

oASKIR mode

Performance: STD Printer Mode

Sottomenu Parallel Port Configuration:

G-SE-0029110.1.gif-high.gif

 

 

Questa tabella mostra le opzioni di Parallel Port Configuration:

Impostazioni BIOS

Descrizione

Parallel Port

Attiva o disattiva la porta parallela.

Change Settings

Selezione delle impostazioni opzionali per la porta parallela.

Device Mode

Selezioni possibili per la porta parallela.

Optimized: Auto

Universal e Performance: ECP and EPP 1.9 Mode

Sottomenu AOAC Configuration

La seguente figura illustra la schermata delle opzioni AOAC Configuration (Always-ON/Always connected):

G-SE-0028443.1.gif-high.gif

 

 

Questa tabella mostra le opzioni del menu AOAC Configuration:

Impostazioni BIOS

Descrizione

AOAC Configuration

Attiva o disattiva la funzione AOAC.

Sottomenu H/W Monitor

La seguente figura illustra il sottomenu H/W Monitor:

G-SE-0029093.1.gif-high.gif

 

 

Quest tabella mostra le opzioni H/W Monitor:

Impostazioni BIOS

Descrizione

Case Open Warning

Attiva o disattiva la funzione di monitoraggio intrusione nello chassis. Se questa opzione è attivata, quando lo chassis viene aperto viene emesso un allarme.

CPU Warning Temperature

Imposta la soglia di temperatura di avviso della CPU.

Se il sistema raggiunge la temperatura di avviso, viene emesso un allarme.

ACPI Shutdown Temperature

Imposta la soglia di temperatura disinserzione ACPI.

Se il sistema raggiunge la temperatura di disinserzione, viene automaticamente disinserito dal ACPI OS allo scopo di proteggere il sistema dai danni causati dalla sovratemperatura.

CPUFAN Mode Setting

Attiva o disattiva la modalità CPUFAN a SMART FAN.

SYSFAN Mode Setting

Attiva o disattiva la modalità SYSFAN a SMART FAN.

Sottomenu Second Super I/O Configuration

La seguente figura illustra il sottomenu Second Super I/O Configuration:

G-SE-0029106.1.gif-high.gif

 

 

Sottomenu Serial Port 3 Configuration:

G-SE-0029103.1.gif-high.gif

 

 

Questa tabella mostra le opzioni di Serial Port 3 Configuration:

Impostazioni BIOS

Descrizione

Serial Port

Attiva o disattiva la porta seriale 3.

Change Settings

Selezione delle impostazioni opzionali per la porta seriale 3.

Auto Flow Control

Se COM è impostato a RS-485, questa porta supporta la funzione di controllo del flusso automatico.

Sottomenu Serial Port 4 Configuration:

G-SE-0029104.1.gif-high.gif

 

 

Questa tabella mostra le opzioni di Serial Port 4 Configuration:

Impostazioni BIOS

Descrizione

Serial Port

Attiva o disattiva la porta seriale 4.

Change Settings

Selezione delle impostazioni opzionali per la porta seriale 4.

Sottomenu Serial Port 5 Configuration:

G-SE-0029105.1.gif-high.gif

 

 

Questa tabella mostra le opzioni di Serial Port 5 Configuration:

Impostazioni BIOS

Descrizione

Serial Port

Attiva o disattiva la porta seriale 5.

Change Settings

Selezione delle impostazioni opzionali per la porta seriale 5.

Sottomenu Serial Port 6 Configuration:

G-SE-0032232.1.gif-high.gif

 

 

Questa tabella mostra le opzioni di Serial Port 6 Configuration:

Impostazioni BIOS

Descrizione

Serial Port

Attiva o disattiva la porta seriale 6.

Change Settings

Selezione delle impostazioni opzionali per la porta seriale 6.

Sottomenu Serial Port Console Redirection

Sottomenu Serial Port Console Redirection:

G-SE-0029112.1.gif-high.gif

 

 

Questa tabella mostra l'opzione di Serial Port Console Redirection:

Impostazioni BIOS

Descrizione

Console Redirection

Attiva o disattiva la funzione di ridirezionamento console

Sottomenu CPU PPM Configuration

La seguente figura illustra il sottomenu CPU PPM Configuration:

G-SE-0029086.1.gif-high.gif

 

 

Questa tabella mostra le opzioni di CPU PPM Configuration:

Impostazioni BIOS

Descrizione

EIST

Attiva o disattiva Intel CPU SpeedStep.

Turbo Mode

Performance: [Enabled]