Menu Chipset

Sottomenu System Agent (SA) Configuration

La seguente figura illustra il sottomenu System Agent:

G-SE-0029087.1.gif-high.gif

 

 

Ulteriori opzioni per System Agent sono

oGraphics Configuration

oNB PCIe Configuration

Sottomenu Graphics Configuration

La seguente figura illustra il sottomenu Graphics Configuration

G-SE-0029089.1.gif-high.gif

 

 

Questa tabella mostra le 2 opzioni di Graphics Configuration:

Impostazioni BIOS

Descrizione

Primary Display [Auto]

Imposta il dispositivo video che viene attivato durante il POST.

LCD Control

Imposta i parametri del dispositivo video LCD.

Sottomenu LCD Control del menu Graphics Configuration

La seguente figura illustra il sottomenu LCD Control

G-SE-0029088.1.gif-high.gif

 

 

Questa tabella mostra l'opzione LCD Control:

Impostazioni BIOS

Descrizione

Primary IGFX Boot Display [VBIOS Default]

Imposta il dispositivo video che viene attivato durante il POST.

Sottomenu NB PCIe Configuration

La seguente figura illustra il sottomenu NB PCIe Configuration

G-SE-0029092.1.gif-high.gif

 

 

Questa tabella mostra l'opzione di NB PCIe Configuration:

Impostazioni BIOS

Descrizione

De-emphasis Control

Performance: -3.5 dB.