Menu Boot

 Scheda Boot

La seguente figura illustra la schermata della scheda Boot:

G-SE-0032048.1.gif-high.gif

 

 

Questa tabella mostra le opzioni del menu Boot:

Impostazioni BIOS

Descrizione

Setup Prompt Timeout

Imposta i secondi di attesa per il tasto di attivazione del setup.

Bootup NumLock State

Seleziona Bloc Num all'accensione.

Quiet Boot

Se questa opzione è disattivata, il BIOS visualizza i messaggi POST normali.

Se è attivata, viene visualizzato un logo OEM al posto dei messaggi POST.

Option ROM Message

Imposta la modalità di visualizzazione per una ROM opzionale.

Interrupt 19 Capture

Consente alle ROM opzionali di intercettare l'interrupt 19.

Boot Option Priorities

Imposta la priorità dei dispositivi di avvio.

Optimized:

oBoot Option # 2 P1: Slimtype DVD A...

oBoot Option # 1 P0: ST500DM002-1BD

Universal:

oBoot Option # 2 P5: Slimtype DVD A...

oBoot Option # 1 P0: WDC WD50003ABYX...

Performance:

oBoot Option # 1 P5: Slimtype DVD A...

oBoot Option # 2 P1: WDC WD1003FBYX-01Y7B1

oBoot Option # 3 UEFI: Built-in EFI...