Menu Save & Exit

Scheda Save & Exit

La seguente figura illustra la schermata della scheda Save & Exit:

G-SE-0029102.1.gif-high.gif

 

 

Questa tabella mostra le opzioni del menu Save & Exit:

Impostazioni BIOS

Descrizione

Save Changes and Exit

Quando è terminata la configurazione di sistema, selezionare questa opzione per salvare le modifiche, uscire da BIOS Setup e, se necessario, riavviare il computer per fare in modo che vengano presi in considerazione tutti i parametri di configurazione del sistema.

Discard Changes and Exit

Selezionare questa opzione per uscire dal Setup senza effettuare delle modifiche permanenti alla configurazione del sistema.

Save Changes and Reset

Selezionando questa opzione viene visualizzato un box dei messaggi di conferma. Alla conferma, si salvano le modifiche alle impostazioni del BIOS, le impostazioni vengono salvare nel CMOS e poi si riavvia il sistema.

Discard Changes and Reset

Selezionare questa opzione per uscire dal setup del BIOS senza modifiche permanenti alla configurazione del sistema e riavviare il computer.

Save Changes

Selezionare questa opzione per salvare le modifiche nella configurazione del sistema, senza uscire dal menu del setup BIOS.

Discard Changes

Selezionare questa opzione per scartare tutte le modifiche correnti e caricare la configurazione del sistema precedente.

Restore Defaults

Selezionare questa opzione per configurare automaticamente tutti gli elementi di BIOS Setup alle impostazioni predefinite ottimali. Le impostazioni predefinite ottimali sono state progettate per ottenere le migliori prestazioni del sistema, ma potrebbero non funzionare allo stesso modo per tutte le applicazioni del computer.

Non utilizzare le impostazioni predefinite ottimali se il computer o l'utente rileva problemi durante la configurazione del sistema.

Save User Defaults

Al termine della configurazione del sistema, selezionare questa opzione per salvare le modifiche ai valori predefiniti dell'utente senza uscire dal menu di setup del BIOS.

Restore User Defaults

Selezionare questa opzione per ripristinare i valori predefiniti dell'utente.

Boot Override

Selezionare un dispositivo da utilizzare per l'override dell'avvio.

Optimized:

oP1: Slimtype DVD A DS8A9SH

oP0: ST500DM002-1BD142

Universal:

oP5: Slimtype DVD A DS8A9SH

oP1: WDC WD5003ABYX-01WERA1

Performance:

oP1: Slimtype DVD A DS8A9SH

oUEFI: Built-in EFI shell

oWDC WD1003FBYX-01Y7B1