Collegamento del cavo di alimentazione AC
Quando si collega il cavo di alimentazione al connettore sul Rack iPC, controllare che sia scollegato dall’alimentazione di rete AC.
|
RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO |
oIsolare completamente la tensione dal dispositivo prima di smontare coperchi o elementi dal sistema e prima di installare o togliere qualsiasi accessorio, componente hardware o cavo. oScollegare il cavo di alimentazione sia dal Magelis Industrial PC sia dall'alimentatore. oUtilizzare sempre un idoneo dispositivo di rilevamento della tensione nominale, per verificare che l'alimentazione sia disattivata. oPrima di ricollegare l’alimentazione all’unità rimontare e fissare tutti i coperchi e i componenti del sistema. oUsare solo la tensione nominale specificata quando si utilizza il Magelis Industrial PC. L'unità CA è progettata per essere alimentata da 100 a 240 Vca. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni. |
|
SCOLLEGAMENTO O FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA |
oAccertarsi che i collegamenti elettrici, di comunicazione e degli accessori non comportino sforzi eccessivi sulle porte. Tener conto delle eventuali vibrazioni presenti nell'ambiente. oFissare saldamente i cavi elettrici, di comunicazione e degli accessori esterni al pannello o al cabinet. oUsare solo cavi con connettore a 9 pin Sub-D con un sistema di chiusura in buone condizioni. oUsare solo cavi USB reperibili in commercio. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature. |
Collegamento dei cavi di alimentazione
I Rack iPC HMIRSPFXR6702 e HMIRSPSXR6S01 dispongono di 2 cavi di alimentazione.