Sostituzione di un alimentatore ridondante
I moduli di alimentazione sono sostituibili a caldo. La sostituzione a caldo di un alimentatore è la procedura di inserimento e rimozione di un alimentatore da un sistema operativo.
L'alimentazione AC è collegata separatamente ad ogni modulo. A una sola sorgente di alimentazione AC possono essere collegati fino a due alimentatori:
oEstrazione: prima viene scollegata l'alimentazione AC dall'alimentatore, quindi l'alimentatore viene estratto dal sottosistema. Questa operazione può essere eseguita in modalità di standby o con l'alimentazione inserita.
oInserimento: il modulo viene inserito nel telaio, quindi viene inserita l'alimentazione AC per il modulo di alimentazione.
|
Passo |
Azione |
|---|---|
|
1 |
Disinserire l'alimentatore ridondante non funzionante utilizzando l'interruttore di alimentazione. |
|
2 |
Quando i LED sono spenti, scollegare il cavo di alimentazione. |
|
3 |
Rimuovere la vite sopra il modulo. |
|
4 |
Servendosi della maniglia, estrarre il modulo:
|
|
5 |
Accertarsi che il nuovo modulo di alimentazione abbia la stessa potenza nominale del modulo estratto. |
|
6 |
Spingere il nuovo alimentatore in posizione fino a sentire lo scatto. |
|
7 |
Ripiegare la maniglia contro il modulo. |
|
8 |
Riapplicare la vite. |
|
9 |
Collegare il cavo di alimentazione. |
|
10 |
Applicare tensione al nuovo modulo di alimentazione. |
Indicatori a LED di alimentazione
Due LED indicano lo stato dell'alimentazione. Quando si applica l'alimentazione AC al modulo di alimentazione e sono disponibili le tensioni di standby, il LED verde si accende per indicare che tutte le uscite di alimentazione sono disponibili. Il LED giallo si illumina per segnalare che manca l'alimentazione.
|
Evento |
Led verde |
Led giallo |
|---|---|---|
|
Assenza alimentazione AC |
Spento |
Lampeggiante |
|
AC OK e disinserzione alimentazione |
Lampeggiante |
Spento |
|
AC OK e disinserzione alimentazione e nessun errore |
Acceso |
Spento |
|
AC OK e disinserzione alimentazione ed evento di errore |
Spento |
Lampeggiante |
|
AC OK e disinserzione alimentazione ed evento di avviso |
Lampeggiante |
Lampeggiante |
Suono allarme (pulsante RESET)
Si tratta di un allarme che segnale che l'alimentazione di uno dei moduli è diminuita o non dispone di segnale interno in modalità ridondante. L'allarme suona fino al ritorno del segnale interno o finché non si preme il pulsante RESET.