Il Controllo Smart Fan regola automaticamente la velocità delle ventole, in modo che girino più velocemente quando la CPU è più calda così da mantenere costante la temperatura della CPU senza dover far funzionare la ventola in continuazione.
A questo scopo occorre impostare una velocità della ventola min. e max., nonché una temperatura bassa e alta della CPU. A bassa temperatura, le ventole cominciano a girare alla velocità minima. La velocità delle ventole varia in funzione della temperatura della CPU finché raggiunge la temperatura alta della CPU.
Configurazione BIOS per il Rack iPC Performance
|
Passo |
Azione |
|---|---|
|
1 |
Per accedere a BIOS setup, premere il tasto DEL o F2 dopo l'inizializzazione del Rack iPC. Utilizzare i tasti freccia per selezionare gli elementi e premere <Invio> per accettare o accedere al sottomenu. Per creare la configurazione Smart Fan, utilizzare il menu del BIOS Advanced:
|
|
2 |
Spostarsi alle impostazioni Advanced e cercare H/W Monitor: Selezionare Smart Fan Mode Configuration e premere Invio:
Dal BIOS Setup è possibile accedere alle seguenti opzioni: oCPU Fan oSystem Front Fan oSystem Rear Fan |
|
3 |
Selezionare la ventola, quindi selezionare Enable:
|
|
4 |
Spostarsi alle impostazioni Advanced, quindi selezionare Save and Exit. |
Configurazione BIOS per il Rack iPC Universal e il Optimized
|
Passo |
Azione |
|---|---|
|
1 |
Per accedere a BIOS setup, premere il tasto DEL o F2 dopo l'inizializzazione del Rack iPC. Usare i tasti freccia per spostarsi nell'elenco, quindi premere <Invio> per accettare o accedere al sottomenu. |
|
2 |
Spostarsi alle impostazioni Advanced e cercare H/W Monitor:
|
|
3 |
Spostarsi su: oCPUFAN1 Mode Setting e impostarlo a Enabled. oSYSFAN1 Mode Setting e impostarlo a Enabled |
|
4 |
Spostarsi alle impostazioni Advanced, quindi selezionare Save and Exit. |