Installazione della scheda PCIe o PCI

Panoramica

Prima di installare o rimuovere una scheda PCIe o PCI, arrestare correttamente Windows® e scollegare il dispositivo dalla rete di alimentazione.

DangerElectrical_Color.gifDanger_Color.gifPERICOLO

RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO

oIsolare completamente la tensione dal dispositivo prima di smontare coperchi o elementi dal sistema e prima di installare o togliere qualsiasi accessorio, componente hardware o cavo.

oScollegare il cavo di alimentazione sia dal Magelis Industrial PC sia dall'alimentatore.

oUtilizzare sempre un idoneo dispositivo di rilevamento della tensione nominale, per verificare che l'alimentazione sia disattivata.

oPrima di ricollegare l’alimentazione all’unità rimontare e fissare tutti i coperchi e i componenti del sistema.

oUsare solo la tensione nominale specificata quando si utilizza il Magelis Industrial PC. L'unità CA è progettata per essere alimentata da 100 a 240 Vca.

Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

Dimensioni della scheda PCI

NOTA: Le schede PCI non possono superare le seguenti dimensioni.

Lunghezza totale e altezza standard della scheda PCI per i Rack iPC Universal e Optimized:

oLunghezza: 187 mm (7.36 in.)

oAltezza: 106,7 mm (4.2 in.)

Lunghezza massima della scheda PCI:

G-SE-0031657.1.gif-high.gif

 

 

Lunghezza totale e altezza standard della scheda PCI per il Rack iPC Performance:

oLunghezza: 194 mm (7.63 in.)

oAltezza: 106,7 mm (4.2 in.)

Lunghezza massima della scheda PCI:

G-SE-0031654.1.gif-high.gif

 

 

Dimensioni della scheda PCIe

NOTA: Le schede PCIe non possono superare le seguenti dimensioni.

Lunghezza totale e altezza standard della scheda PCI:

oLunghezza: 174 mm (6.85 in.)

oAltezza: 106,7 mm (4.2 in.)

Installazione della scheda PCIe o PCI

AVVISO

SCARICA ELETTROSTATICA

Prima di togliere il coperchio del Magelis Industrial PC, adottare tutte le misure di protezione richieste per prevenire le scariche elettrostatiche.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.

NOTA:

oDisinserire completamente l'alimentazione prima di procedere.

oSi raccomanda di installare il driver del software prima di installare i componenti hardware nel sistema.

Passo

Azione

1

Scollegare il cavo di alimentazione dal Rack iPC.

2

Toccare l'alloggiamento o la connessione a massa (non l'alimentatore) per scaricare le cariche elettrostatiche dal proprio corpo.

3

Allentare due viti poste sul retro del coperchio superiore per i Rack iPC Performance e Universal.

Allentare 5 viti poste sul retro e su entrambi i lati del coperchio superiore per il Rack iPC Optimized.

4

Far scorrere il coperchio all'indietro, quindi sollevarlo per il Rack iPC Optimized:

G-SE-0030844.1.gif-high.gif

 

 

Far scorrere il coperchio all'indietro, quindi sollevarlo per i Rack iPC Performance e Universal:

G-SE-0032115.1.gif-high.gif

 

 

5

Inserire la scheda PCIe o PCI nel connettore della scheda di espansione e fissarla in posizione utilizzando la vite del pannello. Installare la scheda PCIe o PCI e inserirle sul bus PCIe o PCI Bus.

Installazione di una riser card e una scheda add-on per i Rack iPC Universal e Optimized]:

G-SE-0032136.1.gif-high.gif

 

 

1   Installazione di una riser card

2   Installazione di schede add-on

6

Reinstallare il coperchio superiore e serrare le viti.

7

Collegare il cavo di alimentazione al Rack iPC.

8

Inserire l'alimentazione del Rack iPC.

9

Il driver installa automaticamente la scheda di comunicazione PCIe o PCI.

10

Per maggiori informazioni vedere le sezioni sull'assegnazione dei pin e sul cablaggio.

Caution_Color.gifATTENZIONE

SERRAGGIO ECCESSIVO E COMPONENTI ALLENTATI

oNon esercitare una coppia superiore a 0,5 Nm (4.5 lb-in) durante il serraggio dei perni a vite di fissaggio, alloggiamenti, accessori o morsettiere. Applicando una forza eccessiva si può danneggiare il perno a vite di fissaggio.

oQuando si avvitano o si svitano le viti, assicurarsi di non farle cadere all'interno del telaio di Magelis Industrial PC.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.