L'interfaccia System Monitor fornisce un monitoraggio remoto del dispositivo, connessione desktop, funzionalità che consentono di accedere a più client tramite una singola console per la gestione dei dispositivi remoti. Il System Monitor riconosce immediatamente le apparecchiature aggiunte, fornisce manutenzione dell'apparecchiatura in tempo reale e una funzionalità di aggiornamento attivo migliora la stabilità e l'affidabilità del sistema.
Il Remote Monitoring monitora lo stato del sistema dei dispositivi remoti, compresa la temperatura e lo stato del disco rigido, la connessione di rete, le temperature di sistema / CPU, la velocità della ventola di sistema / CPU e le tensioni di sistema. Supporta gli avvisi e-mail e i registri funzione in modo che i responsabili possano controllare regolarmente i dispositivi remoti.
In base alla configurazione, se vengono superati i limiti, il System Monitor emette un messaggio popup, un avviso acustico e inserisce un dato nel registro eventi di Windows. È possibile configurare lo spegnimento del sistema in caso di allarme.
Requisiti del sistema operativo:
Sistema operativo |
---|
Windows XP |
Windows 7 |
Requisiti software:
Descrizione |
Software |
---|---|
Ambiente |
Microsoft.NET Framework versione 2.0 o superiore |
Driver |
Software APP 2.0 API |
La console di System Monitor funziona come server per i client. I dispositivi eseguiti sulla console di System Monitor visualizzano le informazioni di diagnostica e stato dei client di System Monitor. La console deve essere resa disponibile dai client attraverso una rete.
Per lanciare la console di System Monitor, fare clic sul menu Start di Windows > Tutti i programmi > Schneider-Electric > System Monitor
Fare clic sulle applicazioni Remote Monitoring:
Questa procedura descrive l'interfaccia utente generale di System Monitor Stand Alone Agent:
Fase |
Descrizione |
---|---|
1 |
L'agente standalone di System Monitor si avvia automaticamente all'avvio del sistema. Se occorre immettere un nuovo indirizzo IP del server, è necessario aprire il System Monitor Agent, fare clic sull'icona nella barra degli strumenti: ![]()
|
2 |
Immettere le Password Authentications: ![]()
|
3 |
Immettere l'indirizzo IP del server. Il server è il dispositivo che esegue la console di System Monitor. Assegnando un nome al dispositivo è possibile riconoscerlo in configurazioni a più client: ![]()
|
4 |
Fare clic su Save & Connect per connettere l'agente al server della console di System Monitor: ![]()
|
5 |
Per visualizzare l'Hardware Monitor, aprire System Monitor Agent, fare clic sull'icona nella barra degli strumenti: ![]()
|