Configurazione del tipo Main nella modalità Free-large

Procedura di configurazione

Passo

Azione

1

In Dispositivi, fare doppio clic sul nodo Funzioni incorporate > HSC.

2

Impostare il tipo su Main dal menu a discesa HSC0• > Tipo.

3

Viene creata l'istanza del tipo Main che può essere rinominata nel campo Variabile.

4

Impostare la modalità su Free-large dal menu a discesa HSC0• > Parametri > Modalità.

5

Impostare il valore preimpostato da Parametri > Preselezione/Modulo

Per Free-Large, questo parametro è il valore preimpostato.

6

Impostare il valore del filtro antirimbalzo dai menu a discesa HSC0• > Ingressi clock > Filtro A e Filtro B > .

7

Facoltativamente, abilitare gli ingressi ausiliari SYNC e CAP dai menu a discesa HSC0• > Ingressi ausiliari > SYNC o CAP, per abilitare la funzione di sincronizzazione e la funzione di cattura su un ingresso fisico.

8

Facoltativamente, abilitare le soglie dal menu a discesa selezionando HSC0• > Soglie > Soglia 0 per autorizzare la funzione di confronto e configurare le uscite riflesse.

NOTA: Per la modalità Free-large, i valori configurati devono seguire la regola:

0 < Valore soglia 0 < Valore soglia 1

I valori di soglia non sono limitati dal valore Preimpostato per la modalità Free-large.

Riepilogo I/O

Fare clic sul pulsante Riepiloga IO... per visualizzare le assegnazioni di ingresso e uscita.

G-SE-0025372.1.gif-high.gif

 

 

Fare riferimento alla guida hardware per i dettagli sul cablaggio.

Filtro programmabile

Il valore di filtro sull'ingresso di tipo Principale influenza la frequenza massima del contatore come indicato nella tabella seguente:

Ingresso

Valore di filtro

Frequenza massima contatore

A, B

4 µs

50 kHz

40 µs

14,5 kHz