Unità CANopen master

Funzionalità CANopen

La tabella descrive le funzionalità HMISCU CANopen master:

Numero max. di slave sul bus

16 dispositivi slave CANopen

Lunghezza massima dei cavi del bus di campo CANopen

Secondo la specifica CAN (vedere Lunghezza del cavo e Velocità di trasmissione).

Numero massimo di PDO gestiti dal master

32 TPDO + 32 RPDO

Per ogni slave CANopen aggiuntivo:

ola dimensione dell'applicazione aumenta in media di 10 kbyte; questo aumento può provocare il sovraccarico delle dimensioni della memoria.

oil tempo di inizializzazione della configurazione all'avvio aumenta; questo aumento può innescare una condizione di watchdog.

Sebbene per il HMISCU non esistano limitazioni in questo senso, si raccomanda di non installare più di 16 moduli slave CANopen (e/o 32 TPDO e 32 RPDO), in modo da rimanere nei limiti prestazionali dell'apparecchiatura ed evitarne il possibile degrado.

Warning_Color.gifAVVERTIMENTO

FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL'APPARECCHIATURA

Non collegare più di 16 dispositivi slave CANopen al controller.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

AVVISO

RIDUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Non superare 32 TPDO e 32 RPDO per la HMISCU Controller.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.

Caratteristiche

La tabella descrive le caratteristiche CAN:

Caratteristica

Descrizione

Standard

CAN-CiA (ISO 11898-2:2002 Parte 2)1

Tipo di connettore

Sub-D9 maschio a 9 pin

Protocollo supportato

CANopen

Distribuzione dell'alimentazione CAN

No

Lunghezza massima del cavo

Vedere la tabella riportata di seguito4

Isolamento

Vedere nota 2.

Velocità in bit

Vedere la tabella riportata di seguito4

Terminazione di linea

N. Vedere la nota 3

1 La Parte 1 e la Parte 2 dello standard ISO 11898:2002 sono uguali allo standard ISO 11898:1993.

2 L'isolamento del modulo posteriore è 500 Vac RMS tra il modulo e le morsettiere collegate al modulo posteriore. Le due parti fanno riferimento alla stessa massa funzionale (FE) tramite componenti specifici progettati per ridurre gli effetti dell'interferenza elettromagnetica. Questi componenti presentano valori nominali di 30 Vdc o 60 Vdc. Ciò riduce efficacemente l'isolamento dell'intero sistema dai 500 Vac RMS.

3 È necessaria una resistenza (R) per ciascun lato del bus di campo CAN.

4 Questa tabella descrive le lunghezze massime dei cavi:

Velocità di trasmissione

800 Kbit/s

250 Kbit/s

125 Kbit/s

50 Kbit/s

20 Kbit/s

10 Kbit/s

Lunghezza max. del cavo

m

25

250

500

1000

2500

5000

ft.

82.02

820.20

1640.41

3280.83

8202.07

16404.15

Assegnazione dei contatti

La figura descrive i contatti dell'interfaccia CANopen:

G-SE-0009066.2.gif-high.gif

 

 

La tabella descrive i contatti dell'interfaccia CANopen:

Contatto

Segnale

Descrizione

1

N.C.

Riservato

2

CAN_L

Linea bus CAN_L (Low)

3

CAN_GND

CAN 0 Vdc

4

N.C.

Riservato

5

CAN_SHLD

N.C.

6

GND

0 Vcc

7

CAN_H

Linea bus CAN_H (High)

8

N.C.

Riservato

9

N.C.

Riservato

La schermatura è collegata al contatto 6, il contatto a 0 Vdc.

NOTA: Il contatto 9 non è collegato internamente. Il controller non fornisce alimentazione a CAN_V+.

Warning_Color.gifAVVERTIMENTO

FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL'APPARECCHIATURA

Non collegare alcun cavo a collegamenti riservati, non utilizzati o a connessioni designate come “No Connection (N.C.)”.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

LED di stato

La tabella descrive il LED di stato CAN:

Marcatura

Descrizione

LED

Colore

Descrizione

CAN STS

Stato CANopen

Verde / rosso

Vedere il LED di stato STS CAN.

La tabella descrive il LED di stato STS CAN:

LED CAN0

Stato CANopen

Descrizione

OFF

CANopen non configurato

CANopen non è attivo nell'applicazione.

Singolo lampeggio rosso / con verde acceso

È stata raggiunta la soglia limite per il rilevamento errori accettabile

Il controller ha rilevato che è stato raggiunto o superato il numero massimo di frame di errore.

Doppio lampeggio rosso / con verde acceso

Evento Node guarding o Heartbeat

Il controller ha rilevato un'eccezione Node guarding o Heartbeat per il dispositivo master o slave CANopen.

Rosso acceso

Bus non operativo

Il bus CANopen è fermo.

Verde acceso

Il bus CANopen è operativo.

NOTA: Il LED CanOpen si trova a fianco del coperchietto.

Impostazioni di trasferimento dati CANopen

Il concetto di rete CANopen è basato sullo standard internazionale CAN. CANopen è definito come livello applicazione uniforme dalle specifiche DS301 dell'organizzazione CiA (CAN in Automation).

Disposizione dei cavi CANopen

L'interfaccia CANopen utilizza un connettore maschio D-SUB a 9 pin. Al connettore sono assegnate le connessioni CAN_H, CAN_L e CAN_GND. CAN_H e CAN_L sono i due conduttori del bus CAN. CAN_GND è il potenziale di riferimento comune.

NOTA:

oLa resistenza del valore del cavo deve essere 70 mΩ/m (1,77 mΩ/in.) o minore.

oPer ridurre le riflessioni di segnale dall'estremità del cavo, inserire una terminazione di linea da 120 Ω (5%, 1/4 W max) a entrambe le estremità del bus.

Cavo di comunicazione CANopen e connettori

NOTA: I cavi di comunicazione CANopen e i connettori dei cavi non sono forniti con l'unità CANopen Master. La preparazione dei cavi spetta all'utente.

Connettore del cavo raccomandato

Connettore D-SUB (DIN41652) conforme con lo standard CANopen (CiA DR-303-1)

Cavo di trasferimento CANopen raccomandato

Cavo di trasferimento (cavo a coppia intrecciata con schermatura) conforme con lo standard CANopen (CiA DR-303-1)