Connessione del cavo di alimentazione
Quando si collega l'alimentazione all'unità, attenersi alle procedure descritte:
oQuando si collega il terminale di massa telaio (FG), verificare che il cavo sia collegato a terra. Se l’unità è priva di messa a terra potrebbe causare interference elettromagnetiche (EMI). La messa a terra è obbligatoria per assicurare l’immunità di livello EMC.
oLa schermatura di terra (SG) e i terminali FG sono collegati internamente nell’unità.
oPrima di collegare i terminali di alimentazione dell'unità isolare l'alimentazione.
oL'unità utilizza esclusivamente un'alimentazione da 24 Vdc. Una tensione diversa può danneggiare sia l'alimentatore sia l'unità.
oPoiché l’unità non ha interruttore per l'alimentazione, collegarne uno all'alimentatore.
oMarcatura sul morsetto di cablaggio di campo per il tipo di filo (solo per i conduttori in rame (75 °C (167F)).
Preparazione del cavo di alimentazione
Prima di usare il cavo di alimentazione:
oVerificare che il filo di terra sia dello stesso calibro/sezione o maggiore dei cavi di alimentazione.
oNon utilizzare fili in alluminio per il cavo di alimentazione.
oSe i fili alle estremità (individuali) del conduttore non sono intrecciati correttamente potranno verificarsi cortocircuiti reciproci o su un elettrodo. Per evitare questa situazione utilizzare i capicorda D25CE/AZ5CE.
oUsare fili di sezione compresa tra 0,75 e 2,5 mm2 (da 18 a 12 AWG) per il cordone di alimentazione e intrecciare i capi dei fili prima di collegarli ai morsetti.
oIl conduttore è costituito da un filo rigido o intrecciato.
oPer ridurre le interferenze elettromagnetiche, il cavo di alimentazione deve essere di lunghezza limitata.
Connessione |
Cavo |
---|---|
+ |
24 Vdc |
- |
0 Vdc |
FG |
Terminale di terra collegato al telaio dell’unità |
Collegamento del cavo di alimentazione
Passo |
Azione |
---|---|
1 |
Staccare il cavo di alimentazione dall’alimentatore. |
2 |
Staccare il connettore di alimentazione dall’unità. |
3 |
Rimuovere 7 mm (0.28 in.) di guaina in vinile da ciascun filo del cavo di alimentazione. ![]()
|
4 |
Se si utilizza un cavo intrecciato, torcerne le estremità. Stagnare le estremità per evitare che si sfilaccino e garantire una conduzione elettrica ottimale. |
5 |
Collegare i fili ai morsetti di alimentazione utilizzando un cacciavite a testa piatta (dimensione 0,6 x 3,5 mm (0.02 x 0.14 in)). |
6 |
Serrare le viti di montaggio: 0,5...0,6 N•m (4.4...5.2 lb-in). |
7 |
Reinserire il connettore nella presa di alimentazione. |
NOTA:
oNon saldare il filo direttamente al contatto della presa di alimentazione.
oIl cavo di alimentazione deve rispettare la specifica indicata in precedenza. Attorcigliare i cavi di alimentazione fino al connettore di alimentazione per garantire la conformità EMC.
oMarcare sul morsetto di cablaggio di campo il tipo di filo (solo per i conduttori in rame (75 °C (167 °F)).
La figura mostra i collegamenti del cavo di alimentazione: