Cavo di trasferimento dati USB - Installazione del driver USB
Per evitare di danneggiare il connettore del cavo o l'unità, procedere nel seguente modo:
oNon collegare il cavo di trasferimento dati USB fino a quando non viene richiesto dalle istruzioni.
oInserire il connettore all'angolo corretto quando si collega il cavo di trasferimento dei dati USB al PC o all'unità.
oTenere il connettore, non il cavo stesso, quando si scollega il cavo.
oUtilizzare la porta apposita durante l'installazione. Se il cavo è scollegato dalla porta designata durante l'installazione ed è collegato a una porta diversa, il sistema operativo (OS) non riconoscerà la nuova porta.
oSe l'installazione non viene completata correttamente, riavviare il PC e chiudere tutte le applicazioni prima di reinstallare il software.
NOTA: Vijeo Designer deve essere installato prima di installare il driver USB.
|
Passo |
Azione |
|---|---|
|
1 |
Inserire il CD_ROM di installazione Vijeo Designer nell'unità CD-ROM. Viene visualizzata automaticamente la finestra di configurazione Vijeo Designer. Se questo non accade, nel menu Start di Windows fare clic su Run e digitare x:\install.exe (dove x è il nome dell'unità CD-ROM). |
|
2 |
Nel menu di installazione, selezionare Driver USB. |
|
3 |
Selezionare il driver che si desidera installare dalla finestra visualizzata. Per il cavo USB, selezionare Install USB driver for.... |
|
4 |
Viene visualizzata una finestra a comparsa che indica che l’installazione del driver è riuscita. |
|
5 |
Collegare il cavo USB al computer. Windows rileva automaticamente il cavo e indica che il dispositivo è pronto per l’uso. |
Verifiche successive all’installazione
|
Passo |
Azione |
|---|---|
|
1 |
Sulla macchina di destinazione, verificare che il cavo USB sia fisicamente connesso alla porta USB. |
|
2 |
Sul PC, verificare che il cavo USB sia fisicamente connesso alla porta USB. |
|
3 |
Sul desktop, fare clic con il tasto destro su Risorse del computer, quindi fare clic su Proprietà. |
|
4 |
Nella finestra di dialogo Proprietà del sistema, selezionare la scheda Hardware, quindi fare clic su Gestione periferiche. |
|
5 |
In Gestione periferiche, il cavo di collegamento USB è visualizzato sotto il controller USB. |
|
Problema rilevato/sintomo |
Soluzione |
|---|---|
|
Il cavo USB non viene riconosciuto. |
Collegare il cavo correttamente o riavviare il PC. Inoltre, quando si collega un hub USB, collegarlo direttamente alla porta USB del PC. |
|
Si è verificato un sovraccarico. |
|
|
Plug and Play non funziona correttamente. |
|
|
Non è possibile utilizzare il cavo USB dopo averlo connesso ad un hub USB. |
L’alimentazione fornita dall'hub potrebbe essere insufficiente. Verificare che l'hub sia auto-alimentato. |
|
Collegare il cavo direttamente alla porta USB del PC. |
|
|
Dopo l'installazione, viene visualizzato un ? quando si cerca di confermare lo stato del cavo tramite Gestione periferiche. |
Il driver non è stato installato correttamente. Disinstallare il driver e reinstallarlo. |
Disinstallazione del driver USB
|
Passo |
Azione |
|---|---|
|
1 |
Fare clic sull'icona del dispositivo USB, Rimozione sicura dell'hardware, nella barra delle applicazioni Windows e quindi fare clic su Rimozione sicura dell'hardware (BMXXCAUSBH018) per Windows 2000, o Rimozione sicura dell'hardware - Disattiva periferica di archiviazione di massa USB (BMXXCAUSBH018) per Windows XP. |
|
2 |
Quando appare il messaggio È possibile rimuovere l’hardware, staccare il cavo di trasferimento USB. |
|
3 |
Fare clic su OK per chiudere la finestra con il messaggio. |