Funzione integrata I/O

Panoramica

La funzione degli I/O incorporati consente di configurare gli ingressi del controller.

La tabella descrive gli ingressi digitali dei controller :

Codice prodotto

Ingresso digitale

Uscita digitale

HMISCU6A5

14 ingressi standard

e 2 ingressi rapidi (HSC)

8 uscite standard

e 2 uscite rapide (PTO)(1)

HMISCU8A5

HMISAC

HMISCU6B5

6 ingressi standard

e 2 ingressi rapidi (HSC)

6 uscite standard

e 2 uscite rapide (PTO)(1)

HMISCU8B5

HMI SBC

1 Le uscite rapide possono essere utilizzate come uscite standard o come uscite rapide per le funzioni Pulse Train Output (PTO), Pulse Width Modulation (PWM) o uscite riflesse per la funzione HSC (High Speed Counter).

Accesso alla finestra di configurazione degli I/O

Passo

Descrizione

1

Fare clic su HMISCUxx5 > Funzioni incorporate > IO nella struttura Dispositivi.

2

Fare clic sulla scheda Configurazione I/O.

Finestra Configurazione I/O

La finestra permette di configurare gli ingressi digitali incorporati:

G-SE-0022921.2.gif-high.gif

 

 

NOTA: Se la selezione è grigia, il parametro non è disponibile.

NOTA: Per ulteriori informazioni sulla scheda Mapping I/O, vedere la guida in linea CoDeSys in SoMachine.

Quando si fa clic sul pulsante Riepiloga IO, viene visualizzata la finestra Riepilogo IO. Essa consente di verificare la funzione I/O Mapping configurata:

G-SE-0022922.1.gif-high.gif

 

 

Parametri di configurazione

Per ogni ingresso digitale, è possibile configurare i parametri:

Parametro

Valore

Descrizione

Vincolo

Filtro

No*

3 ms

12 ms

Riduce l'effetto del rumore su un ingresso del controller

Disponibile se sono disattivati Latch e Evento.

Negli altri casi questo parametro è disattivato e il suo valore è No.

Latch

No*

Consente l'acquisizione e la registrazione degli impulsi in ingresso con durate di ampiezza inferiori al tempo di scansione del controller.

Questo parametro è disponibile solo per gli ingressi rapidi FI0 e FI1.

Disponibile se Run/Stop è disattivata.

Evento

No*

Fronte di salita

Fronte di discesa

Entrambi i fronti

Rilevamento evento allo scopo di attivare un task esterno.

Questo parametro è disponibile solo per gli ingressi rapidi FI0 e FI1.

Disponibile se sono disattivati Latch e Run/Stop.

Filtro antirimbalzo

4 µs*

40 µs

Riduce l'effetto di rimbalzo sull'ingresso di un controller.

Disponibile se Latch è attivato o Evento è attivato.

Negli altri casi questo parametro è disattivato e il suo valore è 4 µs.

Run/Stop

No*

L'ingresso Run/Stop può essere utilizzato per eseguire o arrestare un programma nel controller.

Qualsiasi ingresso può essere configurato come Run/Stop, ma solo un ingresso alla volta può funzionare a questo scopo.

*   valore predefinito del parametro

NOTA: Il parametro non è disponibile se la selezione è visualizzata in grigio.

Ingresso Run/Stop

Questa tabella presenta i vari stati:

Stati dell'ingresso

Risultato

Stato 0

Arresta il controller e ignora i comandi Run esterni.

Un fronte di salita

Dallo stato STOPPED, iniziare l'avvio di un'applicazione in stato RUNNING.

Stato 1

L'applicazione può essere controllata da:

oSoMachine (Run/Stop)

oapplicazione (comando del controller)

ocomando network (comando Run/Stop)

NOTA: L'ingresso Run/Stop è gestito anche se non è selezionata l'opzione Aggiorna I/O in stop nell'Editor dispositivi controller (scheda Impostazioni PLC).

Gli ingressi assegnati alle funzioni Expert configurate non possono essere configurati come ingressi Run/Stop.

Per ulteriori dettagli sugli stati del controller e le transizioni degli stati, fare riferimento al Diagramma di stato del controller.

Warning_Color.gifAVVERTIMENTO

AVVIO IMPREVISTO DELLA MACCHINA O DEL PROCESSO

oVerificare lo stato di sicurezza dell'ambiente della macchina o del processo prima di applicare tensione all'ingresso Run/Stop.

oUsare l'ingresso Run/Stop per impedire l'avvio involontario da una postazione remota.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.