Gestore del protocollo della linea seriale
Il Magelis SCU HMI Controller dispone di una linea seriale:
Linea seriale |
Protocollo supportato |
---|---|
COM1 |
SoMachine Amministratore di rete (predefinito) |
La tabella seguente indica le caratteristiche della velocità di trasmissione del gestore:
Gestore |
Velocità di trasmissione max. (bit/s) |
Velocità di trasmissione supportata (bit/s) |
---|---|---|
SoMachine - Amministratore di rete |
115200 |
115200, 57600, 38400, 19200, 9600 |
Gestore Modbus |
115200 |
115200, 57600, 38400, 19200, 9600 |
NOTA: se si desidera utilizzare COM1 per i protocolli aggiunti nell'editor Vijeo Designer, rimuovere i nodi Modbus_Manager e SoMachine-Amministratore di rete dal nodo COM1 nella struttura Dispositivi. In questo modo il runtime di Vijeo Designer potrà controllare COM1.