Modbus Manager è utilizzato per il protocollo Modbus RTU in modalità master.
Per aggiungere un Modbus Manager al controller, fare clic sul pulsante con il segno più accanto al nodo COM1 nella struttura Dispositivi. Nella finestra Aggiungi dispositivo, selezionare Modbus Manager e fare clic sul pulsante Aggiungi dispositivo.
Configurazione di Modbus Manager
Per configurare il gestore Modbus Manager del controller, fare doppio clic su Modbus Manager nella struttura Dispositivi.
La finestra di configurazione di Modbus Manager viene visualizzata come illustrato di seguito:
Impostare i parametri come descritto nella seguente tabella:
Elemento |
Descrizione |
---|---|
Indirizzamento |
L'HMI SCU è configurato come master. Non sono disponibili altre opzioni. |
Indirizzo [1...247] |
Indirizzo Modbus del dispositivo. Per il master Modbus, è impostato a 0. |
Intervallo tra frame (ms) |
Tempo per evitare la collisione tra bus. Impostare questo parametro a valori identici per ogni dispositivo Modbus sul collegamento. |
Impostazioni linea seriale |
Parametri specificati nella finestra di configurazione Linea seriale. |
NOTA: Su HMISCU, i blocchi funzione delle richieste Modbus provenienti dalla libreria PLCCommunication richiedono un Intervallo specifico tra Frame basato sulla Velocità di trasmissione per permettere la comunicazione a velocità inferiori. Utilizzare la formula seguente per determinare una combinazione adeguata Velocità di trasmissione/Intervallo tra frame (ms):
Intervallo tra frame (ms) (arrotondato per eccesso al millisecondo successivo) = 35000 / velocità di trasmissione.
Quando il controller è configurato come un Master Modbus, i seguenti blocchi funzione sono supportati dalla libreria PLCCommunication:
oADDM
oREAD_VAR
oSINGLE_WRITE
oWRITE_READ_VAR
oWRITE_VAR
Per ulteriori informazioni vedere Descrizioni dei blocchi funzione della libreria PLCCommunication.