Funzioni integrate dell'HMI SCU
La funzione PTO integrata può offrire due diverse funzioni:
PTO La funzione PTO (Pulse Train Output, uscita treno di impulsi) implementa una tecnologia digitale che fornisce il posizionamento preciso per il controllo in anello aperto di azionamenti a motore.
PWM La funzione PWM (Pulse Width Modulation, modulazione ad ampiezza di impulsi) genera un segnale a onda quadra programmabile su un'uscita dedicata con frequenza e ciclo di funzionamento regolabili.
Accesso alla finestra di configurazione PTO_PWM
Passo |
Descrizione |
---|---|
1 |
Nella struttura Dispositivi, fare doppio clic su HMISCUxx5 > Funzioni integrate > PTO_PWM. Risultato: viene visualizzata la finestra PTO_PWM. |
Finestra di configurazione PTO_PWM
La figura mostra un esempio di finestra di configurazione PTO_PWM, che permette di configurare una funzione PTO o PWM:
Nella tabella sono descritte le aree della finestra di configurazione PTO_PWM:
Numero |
Azione |
---|---|
1 |
Se necessario, selezionare la scheda PTO_PWM per accedere alle finestra di configurazione PTO_PWM. |
2 |
Selezionare una scheda PTO specifica per accedere al canale PTO_PWM da configurare. |
3 |
Scegliere il tipo di PTO_PWM, (PTO, che è quello predefinito, oppure PWM). Usare il campo Variabile per modificare il nome Variabile globale che rappresenta l'istanza del canale. NOTA: Il nome di variabile predefinito per il canale PTO 0 è PTO00. Per il canale PTO 1 è PTO01. |
4 |
Facendo clic sul segno più accanto a un parametro lo si può espandere e accedere alle relative impostazioni. |
5 |
Finestra di configurazione in cui la funzione integrata viene utilizzata per: oPTO oPWM |
6 |
Fare clic sul pulsante Riepiloga IO. Risultato: viene visualizzata la finestra Riepiloga IO, che visualizza il mapping I/O configurato. |
Per informazioni dettagliate sui parametri di configurazione, vedere: