PLC_W: variabili di sistema di lettura/scrittura del controller

Struttura delle variabili

La seguente tabella descrive i parametri della variabile di sistema PLC_W (tipo PLC_W_STRUCT):

Nome var

Tipo

Commento

q_uiOpenPLCControl

UINT

Utilizzando questa variabile è possibile attivare un comando STOP, RUN, Reset a freddo o Reset caldo.

q_wPLCControl

PLC_W_COMMAND

Questa variabile contiene il valore che rappresenta un comando per un cambiamento di stato desiderato dall'utente. STOP, RUN, Reset a freddo, e Reset caldo del controller sono enumerati nel tipo di dati PLC_W_COMMAND.

Il cambiamento di stato desiderato viene attivato modificando il valore di PLC_W.q_uiOpenPLCControl da 0 a 6699.