Collegamento del cavo di alimentazione DC del S-Panel PC
Quando si collega il cavo di alimentazione al connettore sul S-Panel PC, controllare che l'altro capo del cavo sia scollegato dall'alimentazione di rete DC.
NOTA: È possibile collegare il cavo di alimentazione a un modulo di alimentazione CA (HMIYPSPMAC1).
|
RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO |
oIsolare completamente la tensione dal dispositivo prima di smontare coperchi o elementi dal sistema e prima di installare o togliere qualsiasi accessorio, componente hardware o cavo. oScollegare il cavo di alimentazione sia dal Magelis Industrial PC sia dall'alimentatore. oUtilizzare sempre un idoneo dispositivo di rilevamento della tensione nominale, per verificare che l'alimentazione sia disattivata. oPrima di ricollegare l’alimentazione all’unità rimontare e fissare tutti i coperchi e i componenti del sistema. oUsare solo la tensione specificata quando si utilizza il Magelis Industrial PC. L'unità CC è stata progettata con un ingresso a 24 Vcc. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni. |
|
SCOLLEGAMENTO O FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIO |
oAccertarsi che i collegamenti elettrici, di comunicazione e ad accessori non esercitino sollecitazioni eccessive sulle porte. Tener conto delle eventuali vibrazioni presenti nell'ambiente. oVerificare che i cavi di alimentazione, di comunicazione e di accessori esterni siano saldamente fissati al pannello o all'armadio. oUsare solo cavi con connettore a 9 pin Sub-D con un sistema di chiusura in buone condizioni. oUsare solo cavi USB reperibili in commercio. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature. |
Cablaggio e collegamento della morsettiera
La seguente tabella descrive il collegameno del cavo di alimentazione alla morsettiera DC del S-Panel PC:
Passo |
Azione |
---|---|
1 |
Isolare completamente l'alimentazione dal S-Panel PC e verificare che l'alimentazione DC sia stata scollegata dalla sorgente. |
2 |
Togliere la morsettiera dal connettore e collegare il cavo di alimentazione alla morsettiera come illustrato di seguito: La figura mostra il cavo di alimentazione alla morsettiera DC del S-Panel PC: ![]()
Usare un conduttore di rame con capacità a 75 °C (167 °F) con una sezione da 0,75 a 2.5 mm2 (AWG 18 to AWG 14) e usare un conduttore da 2,5 mm2 per stabilire la connessione a terra. |
3 |
Montare la morsettiera nel connettore di alimentazione e stringere le viti. La figura mostra il cavo di alimentazione per la morsettiera DC del S-Panel PC: ![]()
NOTA: La coppia di serraggio consigliata per queste viti è 0,5 Nm (4.5 lb-in). |