Descrizione dell'alimentatore CA S-Panel PC

Introduzione

Il HMIYPSPMAC1 è un modulo alimentatore CA. Si tratta di un modulo alimentatore CA da installare all'esterno del sistema S-Panel PC, fornito con cavo di alimentazione per USA e Europa.

Panoramica

DangerElectrical_Color.gifDanger_Color.gifPERICOLO

RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO

oIsolare completamente la tensione dal dispositivo prima di smontare coperchi o elementi dal sistema e prima di installare o togliere qualsiasi accessorio, componente hardware o cavo.

oScollegare il cavo di alimentazione sia dal Magelis Industrial PC sia dall'alimentatore.

oUtilizzare sempre un dispositivo di rilevamento della tensione nominale idoneo per verificare l'assenza di alimentazione.

oPrima di ricollegare l’alimentazione all’unità rimontare e fissare tutti i coperchi e i componenti del sistema.

oUsare solo la tensione specificata quando si utilizza il Magelis Industrial PC. L'unità CA è progettata per essere alimentata da 100 a 240 Vca.

Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

Warning_Color.gifAVVERTIMENTO

SCOLLEGAMENTO O FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIO

oAccertarsi che i collegamenti elettrici, di comunicazione e ad accessori non esercitino sollecitazioni eccessive sulle porte. Tener conto delle eventuali vibrazioni presenti nell'ambiente.

oVerificare che i cavi di alimentazione, di comunicazione e di accessori esterni siano saldamente fissati al pannello o all'armadio.

oUsare solo cavi con connettore a 9 pin Sub-D con un sistema di chiusura in buone condizioni.

oUsare solo cavi USB reperibili in commercio.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Warning_Color.gifAVVERTIMENTO

RISCHIO DI USTIONI

Non toccare durante il funzionamento la superficie del dissipatore.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

La figura mostra il modulo di alimentazione CA:

G-SE-0040872.1.gif-high.gif

 

 

La figura seguente mostra le dimensioni del modulo di alimentazione CA:

G-SE-0040875.1.gif-high.gif

 

 

La figura seguente mostra l'etichetta del modulo di alimentazione CA:

G-SE-0041279.3.gif-high.gif

 

 

Alimentatore CA

La tabella fornisce i dati tecnici del modulo di alimentazione CA:

Componente

Caratteristiche

Ingresso

100 - 240 V CA / 47 - 63 Hz / 1,89 A a 100 V CA

Uscita

24 Vdc / 6,25 A max.

Ambiente

Temperatura di funzionamento

0...70 °C (32...158 °F), vedere curva di declassamento

Temperatura di conservazione

-40...85 °C (-40...185 °F)

Umidità relativa

0...95 %, senza condensa

Temperatura di funzionamento della curva di declassamento dell'alimentatore CA:

G-SE-0040876.2.gif-high.gif

 

 

Cablaggio e collegamento della morsettiera

La tabella seguente descrive la modalità di collegamento del cavo di alimentazione alla morsettiera DC del S-Panel PC:

Passo

Azione

1

Isolare completamente l'alimentazione dal S-Panel PC e verificare che l'adattatore di alimentazione sia stato scollegato dalla sorgente.

2

Togliere la morsettiera dal connettore di alimentazione e collegare il cavo di alimentazione alla morsettiera:

G-SE-0040873.3.gif-high.gif

 

 

Collegare il filo nero a 0 V e il filo rosso a 24 V della morsettiera. Utilizzare filo in rame da 2,5 mm2 per il collegamento a terra della morsettiera.

3

Montare la morsettiera nel connettore di alimentazione e stringere le viti:

G-SE-0040874.2.gif-high.gif

 

 

NOTA: La coppia consigliata per queste viti è 0,5 Nm (4.5 lb-in).