Descrizione interfaccia Profibus DP
Il HMIYMINPRO1 è classificato come comunicazione industriale con moduli per protocollo di bus di campo (master o slave Profibus DP). È compatibile con la scheda mini PCIe
NOTA: Scaricare firmware e configurazione. Utilizzare il corrispondente DTM master o slave nel software di configurazione SYCON.net (HILSCHER CIFX 90E-DP\ET\F\MR\ADVA/+ML).
La figura mostra l'interfaccia Profibus DP:
Descrizione interfaccia Profibus DP
La tabella mostra i dati tecnici dell'interfaccia Profibus DP:
Caratteristiche |
Valori |
---|---|
Generale |
|
Tipo bus |
Scheda mini PCIe revisione 1.2 |
Connettore |
1 presa D-Sub 9 pin |
Memoria |
SDRAM 8 Mb / EPROM flash seriale 4 Mb |
Dimensione della memoria doppia porta |
64 KByte |
Assorbimento |
600 mA a 3,3 Vcc |
Comunicazione |
|
Protocollo |
Profibus DP V1 |
Supporto segnale |
RxD/TxD-P, RxD/TxD-N |
Velocità di trasmissione |
33 MHz |
Dimensioni |
60 x 45 x 9,5 mm (2.36 x 1.77 x 0.37 in) |
La tabella mostra la specifica Profibus DP:
Caratteristiche |
Slave Profibus DP |
Master Profibus DP |
---|---|---|
Slave max. |
– |
125 |
Dati ciclici max. |
244 byte |
244 byte/slave |
Lettura/scrittura aciclica |
6.240 byte |
|
N. max di moduli |
24 |
– |
Dati di configurazione |
244 byte |
244 byte/slave |
Dati parametro |
237 byte |
NOTA: Per configurare il master, è richiesto un file GSD (file descrizione dispositivo). Le impostazioni nel master utilizzato devono essere conformi con quelle nello slave per stabilire la comunicazione. I parametri principali sono: indirizzo stazione, numero ID, velocità baud e dati config (i dati di configurazione per lunghezza ingresso e uscita).
Questa interfaccia è utilizzata per collegare il S-Panel PC all'apparecchiatura remota, tramite un cavo. Il connettore è di tipo a spina D-Sub 9 pin.
Se si collega il S-Panel PC con un cavo PLC lungo, il cavo potrebbe avere un potenziale elettrico diverso dal pannello, anche se entrambi sono collegati a terra.
La tabella mostra le assegnazioni dei 9 pin D-Sub:
Pin |
Assegnazione |
Descrizione |
Connettore femmina spina D-Sub 9 pin |
---|---|---|---|
1 |
– |
– |
![]()
|
2 |
– |
– |
|
3 |
RxD/TxD-P |
Ricezione/Invio Dati-P connessione spina B |
|
4 |
– |
– |
|
5 |
GND |
Potenziale di riferimento |
|
6 |
VP |
Tensione di alimentazione positiva |
|
7 |
– |
– |
|
8 |
RxD/TxD-N |
Ricezione/Invio Dati-N connessione spina A |
|
9 |
– |
– |
Un peso o una tensione eccessiva sui cavi di comunicazione possono causare lo scollegamento dell'apparecchiatura.
|
INTERRUZIONE DELL'ALIMENTAZIONE |
oControllare che i cavi di comunicazione non sollecitino eccessivamente le porte di comunicazione del Magelis Industrial PC. oCollegare saldamente i cavi di comunicazione al pannello o all'armadio. oUtilizzare soltanto cavi D-Sub a 9 pin con sistema di bloccaggio in buone condizioni. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature. |
Codice prodotto |
Descrizione |
S-Panel PC |
Enclosed PC |
---|---|---|---|
HMIYMINPRO1 |
Profibus interfaccia con NVRAM, 128 Mb + ML |
Sì |
Non applicabile |
S-Panel PC:
Installazione hardware e Gestione periferiche
Installare il driver prima di installare l'interfaccia nel S-Panel PC. Il supporto di installazione del driver è incluso nel pacchetto. Dopo aver installato l'interfaccia, è possibile verificare se è correttamente installata nel sistema tramite Gestione periferiche.