Descrizione interfaccia USB

Introduzione

I HMIYMINUSB1 sono classificati come moduli di comunicazione. Sono tutti compatibili con la scheda mini PCIe.

La figura mostra l'interfaccia USB:

G-SE-0054957.1.gif-high.gif

 

 

La figura mostra le dimensioni dell'interfaccia USB:

G-SE-0043527.2.gif-high.gif

 

 

Interfaccia USB

La tabella mostra i dati tecnici dell'interfaccia USB:

Componente

Caratteristiche

Generale

Tipo bus

Scheda mini PCIe revisione 1.2

Connettore

2 porte USB 3.0

Assorbimento

Uscita alimentazione +5 Vcc / 900 mA su dispositivo USB (tipico: 3,3 Vcc)

Comunicazione

Protocollo

Specifica bus seriale universale 3.0 rev. 1.0

Velocità

Bassa velocità: 1m,5 Mb/s, velocità intera: 12 Mb/s, alta velocità: 480 Mb/s, super velocità: 5 Gb/s

Tabella compatibile

Codice prodotto

Descrizione

S-Panel PC

Enclosed PC

HMIYMINUSB1

Interfaccia USB 3.0, 2 x USB

Non applicabile

Instradamento cavo

S-Panel PC:

G-SE-0063626.1.gif-high.gif

 

 

Installazione hardware e Gestione periferiche

Installare il driver prima di installare l'interfaccia nel S-Panel PC. Il supporto di installazione del driver è incluso nel pacchetto. Dopo aver installato l'interfaccia, è possibile verificare se è correttamente installata nel sistema tramite Gestione periferiche.