Descrizione interfaccia 4G (mini PCIe)

Introduzione

HMIYMIN4GEU1 e HMIYMIN4GUS1 sono classificati come moduli di comunicazione industriale.

HMIYMIN4GEU1 è mini PCIe GPRS 4G per le frequenze in Europa e Asia. Il kit contiene portascheda SIM e antenne esterne.

HMIYMIN4GUS1 è mini PCIe GPRS 4G per le frequenze in Nord America. Il kit contiene portascheda SIM e antenne esterne.

Questa figura mostra l'interfaccia mini PCIe GPRS 4G:

G-SE-0057574.1.gif-high.gif

 

1   Connettore mini PCIe

2   Connettore antenna principale RF (utilizzare per connessione al S-Panel PC)

3   Connettore antenna diversità RF

4   Supporto SIM

Descrizione

La tabella mostra i dati tecnici:

Caratteristiche

Valori

Generale

Tipo bus

Scheda SIM

Assorbimento

3,3 Vcc x 2,6 A

Temperatura opzionale

0...45 °C (113 °F)

Tabella compatibile

Codice prodotto

Descrizione

S-Panel PC

Enclosed PC

HMIYMIN4GUS1

Interfaccia 4G US, 1 antenna

Non applicabile

HMIYMIN4GEU1

Interfaccia 4G EU/ASIA, 1 antenna

Instradamento cavo

S-Panel PC e HMIYMIN4GUS1:

G-SE-0063638.1.gif-high.gif

 

 

S-Panel PC e HMIYMIN4GEU1:

G-SE-0063639.1.gif-high.gif

 

 

Installazione interfaccia

Prima di installare o rimuovere una scheda mini PCle, arrestare correttamente il sistema operativo Windows e scollegare il dispositivo dalla rete di alimentazione.

AVVISO

SCARICA ELETTROSTATICA

Prima di togliere il coperchio del Magelis Industrial PC, adottare tutte le misure di protezione richieste per prevenire le scariche elettrostatiche.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.

Caution_Color.gifATTENZIONE

SERRAGGIO ECCESSIVO E COMPONENTI ALLENTATI

oNon esercitare una coppia superiore a 0,5 Nm (4.5 lb-in) durante il serraggio dei perni a vite di fissaggio, alloggiamenti, accessori o morsettiere. Applicando una forza eccessiva si può danneggiare il perno a vite di fissaggio.

oQuando si serrano o si rimuovono le viti, assicurarsi di non farle cadere all'interno del telaio di Magelis Industrial PC.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.

NOTA: Disinserire l'alimentazione prima di procedere.

Passo

Azione

1

Allentare la vite madre:

G-SE-0062839.1.gif-high.gif

 

 

2

Installare la scheda mini PCIe 4G:

G-SE-0062844.2.gif-high.gif

 

 

3

Inserire l'anello nel cavo SMA:

G-SE-0062698.1.gif-high.gif

 

 

4

Inserire il cavo SMA nel supporto:

G-SE-0062697.1.gif-high.gif

 

 

5

Inserire la rondella nel connettore SMA:

G-SE-0062696.1.gif-high.gif

 

 

6

Dado di combinazione:

G-SE-0062695.1.gif-high.gif

 

 

7

Abbassare il supporto dell'interfaccia opzionale:

G-SE-0062843.1.gif-high.gif

 

 

8

Installare il supporto interfaccia antenna e collegare il cavo:

G-SE-0062842.1.gif-high.gif

 

   WLanA/ANT1: supporta Tx e Rx, fornendo l'interfaccia antenna principale.

NOTA: Se la scheda mini PCIe è provvista di cavo esterno, fissare quest’ultimo con un serracavo o un dispositivo simile.

9

Bloccare l'antenna:

G-SE-0062841.1.gif-high.gif

 

 

10

Collegare il cavo SMA preinstallato:

G-SE-0062840.1.gif-high.gif

 

1   WLanB/ANT2: supporta solo Rx per configurazioni diversità LTE MIMO 2 x 2 e 3G Rx.

2   WLanA/ANT1: supporta Tx e Rx, fornendo l'interfaccia antenna principale.

Installazione hardware e Gestione periferiche

Installare il driver prima di installare l'interfaccia nel S-Panel PC. Il supporto di installazione del driver è incluso nella chiavetta USB del S-Panel PC. Dopo aver installato l'interfaccia, è possibile verificare se è correttamente installata nel sistema tramite Gestione periferiche.