Messa a terra

Panoramica

La resistenza di messa a terra tra la massa del S-Panel PC e la terra non deve superare 100 Ω. Se il cavo di messa a terra è molto lungo, controllare la resistenza e, se occorre, utilizzare un filo di sezione superiore e instradarlo in un'apposita canalina.

La tabella mostra la lunghezza massima per i fili:

Sezione del filo

Lunghezza massima del cavo

2,5 mm2 (AWG 14)

30 m (98 ft)

60 m (196 ft) percorso completo

Procedura di messa a terra

Warning_Color.gifAVVERTIMENTO

FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELLE APPARECCHIATURE

oUsare solo le configurazioni di terra autorizzate e illustrate di seguito.

oVerificare che la resistenza di messa a terra sia uguale o inferiore a 100 Ω.

oVerificare la qualità del collegamento di terra prima di accendere il dispositivo. Un rumore eccessivo sulla linea di terra può compromettere il funzionamento del Magelis Industrial PC.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

La messa a terra del S-Panel PC ha 2 collegamenti:

oTensione di alimentazione CC

oPin collegamento a massa

G-SE-0041986.1.gif-high.gif

 

1   Tensione di alimentazione

2   Pin collegamento a massa (pin di collegamento a massa funzionale)

3   Quadro elettrico

4   Striscia di messa a terra

G-SE-0041987.3.gif-high.gif

 

 

NOTA: Per CA, utilizzare il modulo di alimentazione CA.

Passo

Azione

1

Verificare che le seguenti operazioni siano state eseguite per il cablaggio del sistema:

oCollegare l'armadio a terra.

oVerificare che tutti gli armadi siano collegati a terra insieme.

oCollegare la massa dell'alimentazione all'armadio.

oCollegare il pin di terra del S-Panel PC all'armadio.

oCollegare l'I/O al controller se necessario.

oCollegare l'alimentazione al S-Panel PC.

2

Verificare che la resistenza di messa a terra sia uguale o inferiore a 100 Ω.

3

Quando si collega la linea SG a un altro dispositivo, accertarsi che l'impianto/il collegamento non generi anelli di massa.

NOTA: Le viti del collegamento SG e di terra sono collegate internamente al S-Panel PC.

4

Effettuare il collegamento di terra servendosi di un filo da 2,5 mm2 (14 AWG). Creare il punto di collegamento il più vicino possibile al S-Panel PC e limitare al massimo la lunghezza del cavo.

Messa a terra delle linee dei segnali I/O

Danger_Color.gifPERICOLO

RISCHIO POTENZIALE DI ESPLOSIONE IN AREE A RISCHIO.

Non utilizzare questo prodotto in aree a rischio.

Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

Le radiazioni elettromagnetiche potrebbero interferire con le comunicazioni di controllo del S-Panel PC.

Warning_Color.gifAVVERTIMENTO

FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELLE APPARECCHIATURE

oSe il cablaggio delle linee I/O in prossimità di linee di alimentazione o apparecchiature radio è inevitabile, usare cavi schermati e collegare un'estremità della schermatura alla vite di terra del Magelis Industrial PC.

oNon cablare le linee I/O in prossimità di cavi di alimentazione, dispositivi radio o altre apparecchiature che possano causare interferenze elettromagnetiche.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.