OsiCoder (serie OsiSense XCC) è una gamma di encoder rotativi.
È possibile collegare encoder multigiro assoluti a CANopen per una lettura di velocità e posizione assoluta.
Stazione RFID (Radio Frequency Identification Devices, dispositivi di identificazione di radiofrequenze)
OsiSense XG Ethernet smart antenna è una stazione RFID compatta che offre i seguenti vantaggi:
ooperazioni di lettura/scrittura su molti tag RFID 13,56 MHz disponibili commercialmente, come i tag standard ISO 14443 e ISO 15693
odoppia porta Ethernet per collegamento a margherita fino a 32 smart antennas
oUn server Web integrato che consente:
osetup
odiagnostica
omonitoraggio
ocomunicazione con i controller logici tramite Modbus TCP o EtherNet/IP
ogradi di protezione IP65 e IK02
Il sensore di visione OsiSense XUW consente il controllo di operazioni di produzione ad alta velocità con una elevata precisione di ripetizione. Può essere utilizzato per gestire flussi di oggetti.
Copre l'applicazione seguente per le parti prodotte:
ocontrollo di qualità
opresenza
oposizione, orientamento, ordinamento, integrità
overifica contrassegni
oguida e grip
Il sensore di visione OsiSense XUW offre i seguenti vantaggi:
oRisoluzione: 736 x 480 pixel (WVGA)
oda 4 a 10 uscite / da 2 a 6 ingressi, PNP o NPN
ocomunicazione con i logic controller tramite EtherNet/IP
ogrado di protezione IP65 o IP67 in base alla connessione
Preventa XPSMC è una gamma di controller di sicurezza configurabili:
oVersioni a 16 e 32 ingressi
o4 (2 x 2 NO) uscite relè e 6 uscite a stato solido
o30 funzioni di sicurezza certificate per rispondete ai requisiti specifici dell'applicazione
oComunicazione non correlata alla sicurezza con i controller tramite Modbus, CANopen o PROFIBUS.
I controller di sicurezza configurabili XPSMC sono certificati da TÜV Nord per il rispetto dei requisiti della categoria 4, PL e secondo EN/ISO 13849-1 e fino a SILCL 3 in base a IEC/EN 60261.
Controller di iscurezza modulare XPSMCM
Il sistema Preventa XPSMCM Modular Safety Controller è composto da
oun logic controller configurabile tramite il software SoSafe Configurable
oModuli di espansione degli I/O correlati alla sicurezza
oModuli di monitoraggio velocità correlati alla sicurezza
oModuli di espansione di comunicazione correlati alla sicurezza per creazione isole
oModuli di comunicazione non correlati alla sicurezza con interfaccia di bus di campo
Il sistema XPSMCM fornisce flessibilità e scalabilità
ofino a 14 moduli di espansione e dunque fino a 128 ingressi correlati alla sicurezza e 16 uscite correlate alla sicurezza
ofino a 6 isole di I/O decentrate correlate alla sicurezza con una distanza di 50 metri (164 ft.) per isola su un controller
o10 diversi moduli di espansione del bus di campo per comunicazione non correlata alla sicurezza con logic controller
Il sistema XPSMCM è certificato da TÜV Süd per la conformità ai requisiti della categoria 4, PL e secondo EN ISO 13849-1 fino a SIL 3 in base a IEC/EN 61508 e fino a SILCL 3 in base a IEC/EN 60261.
NOTA: Il dispositivo preconfigurato EtherNet/IP Preventa XPSMCM fornito nel repository dispositivi EcoStruxure Machine Expert è compatibile con la configurazione predefinita del modulo di espansione bus di campo XPSMCMCO000•EI con firmware ≥ V1.8. In caso si utilizzasse una versione precedente, contattare il rappresentante Schneider Electric locale.
Per il controllo remoto con un punto di accesso vengono utilizzati i pulsanti wireless e senza batteria Harmony XB5R.