Cos'è EcoStruxure Machine Expert
EcoStruxure Machine Expert è una soluzione software OEM (Original Equipment Manufacturers) aperta, professionale ed efficiente che permette di sviluppare, configurare e mettere in servizio l'intera macchina in un unico ambiente (inclusa la logica, il controllo motore e le relative funzioni di automazione di rete).
EcoStruxure Machine Expert permette di programmare e di mettere in servizio tutti gli elementi di Flexible Machine Control di Schneider Electric in modo da ottenere la soluzione di controllo ottimale per soddisfare i requisiti di ogni macchina di lavorazione.
Schneider Electric Flexible Machine Control
Schneider Electric Flexible Machine Control un'offerta completa orientata a soluzioni per gli OEM che include i seguenti elementi:
o1 ambiente software
oEcoStruxure Machine Expert
o3 tipi di piattaforme di controllo hardware
ologic controller
omotion controller
oaltri dispositivi
oHMI
ovariatori di velocità, servoazionamenti, azionamenti motore
osensori
omoduli di I/O distribuiti, ecc.
oPC industriali (iPC)
EcoStruxure Machine Expert integra:
oController HMI
oMagelis SCU HMI Controller
oLogic controller
oModicon M241
oModicon M251
oModicon M262
oController di movimento
oModicon M262
oPacDrive LMC Eco
oPacDrive LMC Pro/Pro2
oPannelli grafici HMI Magelis
oMagelis XBTGH
oMagelis GK
oMagelis GTO
oMagelis GTU
oMagelis GTUX
Tramite la connessione Modbus sono supportati altri pannelli grafici HMI che non supportano il protocollo Machine Expert.
Caratteristiche e funzionalità
EcoStruxure Machine Expert dispone delle seguenti caratteristiche e funzioni:
ol'intera gamma di linguaggi IEC 61131-3
oconfiguratori del bus di campo integrati
odiagnostica e debug avanzati
oschermata di visualizzazione
oaggiornamento del software e della guida online mediante Machine Expert Installer
ofinder di blocchi funzione integrato, per semplificare la programmazione
oStruttura funzionale integrata per raggruppare e visualizzare il contenuto di un controller in base ai singoli requisiti
oserver OPC DA e OPC UA integrati
oinstallazione opzionale dello strumento di sviluppo applicazioni HMI Vijeo-Designer
oinstallazione opzionale di EcoStruxure Machine Expert - Safety per configurare il controller di sicurezza.
oinstallazione opzionale del Controller Assistant per gestire il download del firmware e dell'applicazione
omodelli di applicazioni e funzioni
oanalisi codice macchina
osmart template integrato nei progetti standard
ocreazione e configurazione dei certificati dei controller
oscambio di dati tra gli strumenti di servizio come Motion Sizer e EcoStruxure Machine Expert
Semplificazione del flusso di lavoro dell'utente
Con EcoStruxure Machine Expert è possibile progettare una soluzione completa con solo:
o1 programma software
o1 cavo di collegamento
o1 scaricamento
EcoStruxure Machine Expert integra librerie di applicazione Expert e modelli di progetto supportati, testati, convalidati, documentati dedicati a molte applicazioni OEM. Una semplice metodologia di configurazione accelera la progettazione, la messa in servizio, l'installazione e la risoluzione dei problemi.
Per ulteriori informazioni, vedere Panoramica della libreria.