La descrizione della configurazione del software e dell'hardware è disponibile nei seguenti manuali:
oMagelis SCU HMI Controller - Guida hardware
oMagelis SCU HMI Controller - Guida alla programmazione
I Magelis SCU HMI Controller supportano i seguenti linguaggi di programmazione IEC61131-3:
oST: Structured Text
oFBD: Function Block Diagram (diagramma a blocchi funzione)
oSFC: Sequential Function Chart
oLD: Ladder Diagram (diagramma Ladder)
Il software EcoStruxure Machine Expert può anche essere utilizzato per programmare questi controller utilizzando il linguaggio CFC (Continuous Function Chart).
I Magelis SCU HMI Controller possono gestire fino a 3 task:
oÈ possibile configurare 1 task MAST univoco e obbligatorio in modalità a esecuzione libera o ciclica.
oÈ possibile configurare altri 2 task in modalità esecuzione libera (solo se il task MAST non è configurato in modalità esecuzione libera), ciclica o evento.
Ingresso/uscita integrati
In funzione del modello di controller, sono disponibili i seguenti tipi di I/O integrati:
oIngresso standard
oIngresso rapido (HSC)
oUscita standard
oUscita rapida (PTO/PWM)
oIngresso analogico
oIngresso temperatura
oUscita analogica
NOTA: Generatore di frequenza (FG) non è supportato.
Funzioni di comunicazione integrate
Sul pannello posteriore sono disponibili 4 tipi di porte di comunicazione:
oPorta Ethernet
oPorta USB
oPorta collegamento seriale
oPorta CANopen
Campo del Magelis SCU HMI Controller
Questa tabella descrive il Magelis SCU HMI Controller
|
Codice prodotto |
Ingresso digitale |
Uscita digitale |
Ingresso analogico |
Uscita analogica |
Dimensione schermo |
|---|---|---|---|---|---|
|
HMISCU6A5 |
14 ingressi standard e 2 ingressi veloci (HSC) |
8 uscite standard e 2 uscite veloci (PTO)(1) |
No |
No |
8,9 cm (3,5 pollici) |
|
HMISCU8A5 |
14,48 cm (5,7 pollici) |
||||
|
HMISAC |
No |
||||
|
HMISCU6B5 |
6 ingressi standard e 2 ingressi veloci (HSC) |
6 uscite standard e 2 uscite veloci (PTO)(1) |
2 ingressi analogici (12 bit più il segno SAR ADC) e 2 ingressi analogici (16 bit) per la temperatura |
2 uscite analogiche (12 bit) |
8,9 cm (3,5 pollici) |
|
HMISCU8B5 |
14,48 cm (5,7 pollici) |
||||
|
HMISBC |
No |
||||
|
HMIS65 |
No |
8,9 cm (3,5 pollici) |
|||
|
HMIS85 |
No |
14,48 cm (5,7 pollici) |
|||
|
1 Le uscite veloci possono essere utilizzate come uscite standard o come uscite veloci per le funzioni Pulse Train Output (PTO), Pulse Width Modulation (PWM) o uscite riflesse per la funzione HSC (High Speed Counter). |
|||||
I moduli HMISAC e HMISBC sono moduli di sostituzione posteriori. I moduli HMIS65 e HMIS85 sono moduli di sostituzione dello schermo. La seguente tabella indica le equivalenze:
|
Modulo di sostituzione posteriore |
Schermo di sostituzione |
Modulo completo equivalente |
||
|---|---|---|---|---|
|
HMISAC |
+ |
HMIS65 (3,5 pollici) |
= |
HMISCU6A5 |
|
HMISAC |
+ |
HMIS85 (5,7 pollici) |
= |
HMISCU8A5 |
|
HMISBC |
+ |
HMIS65 (3,5 pollici) |
= |
HMISCU6B5 |
|
HMISBC |
+ |
HMIS85 (5,7 pollici) |
= |
HMISCU8B5 |