La versione 1.1 di EcoStruxure Machine Expert non supporta i controllori M258, LMC058 e LMC078.

Modicon M241 Logic Controller

 

Modicon M241 Logic Controller

Panoramica

La descrizione della configurazione del software e dell'hardware è disponibile nei seguenti manuali:

oModicon M241 Logic Controller - Guida alla programmazione

oModicon M241 Logic Controller - Guida hardware

oEcoStruxure Machine Expert Industrial Ethernet - Guida utente

Il Modicon M241 Logic Controller dispone di varie potenti funzioni e può supportare un'ampia gamma di applicazioni.

La configurazione del software, la programmazione e la messa in servizio sono realizzate con il software EcoStruxure Machine Expert descritto nella EcoStruxure Machine Expert Guida alla programmazione.

Linguaggi di programmazione

Il M241 Logic Controller è configurato e programmato con il software EcoStruxure Machine Expert, che supporta i seguenti IEC 61131-3linguaggi di programmazione:

oIL: Instruction List

oST: Structured Text

oFBD: Function Block Diagram (diagramma a blocchi funzione)

oSFC: Sequential Function Chart

oLD: Ladder Diagram

Il software EcoStruxure Machine Expert può anche essere utilizzato per programmare questi controller utilizzando il linguaggio CFC (Continuous Function Chart).

Ingressi/uscite integrati

In funzione del modello di controller, sono disponibili i seguenti tipi di I/O integrati:

oIngressi standard

oIngressi veloci associati ai contatori

oUscite transistor sink/source standard

oUscite transistor sink/source veloci associate al generatore di impulsi

Funzioni di comunicazione integrate

Le seguenti tipi di porte di comunicazione sono disponibili sul pannello frontale del controller, in base al tipo di controller:

oMaster CANopen

oEthernet

oUSB Mini-B

oSD Card

oLinea seriale 1

oLinea seriale 2

Campi M241 Logic Controller

La seguente tabella descrive i campi e le caratteristiche specifiche del M241 Logic Controller:

Codice di riferimento prodotto

Ingressi digitali

Uscite digitali

Porte di comunicazione

Tipo di morsetto

TM241C24T

8 ingressi veloci (contatori)

6 ingressi standard (1)

Uscite Source

4 uscite veloci (generatori di impulsi)(3)

6 uscite transistor standard

2 porte di linea seriale

1 porta di programmazione USB

Morsettiere rimovibili a vite

TM241CE24T

8 ingressi veloci (contatori)

6 ingressi standard (1)

Uscite Source

4 uscite veloci (generatori di impulsi)(3)

6 uscite transistor standard

2 porte di linea seriale

1 porta di programmazione USB

1 porta Ethernet

Morsettiere rimovibili a vite

TM241CEC24T

8 ingressi veloci (contatori)

6 ingressi standard (1)

Uscite Source

4 uscite veloci (generatori di impulsi)(3)

6 uscite transistor standard

2 porte di linea seriale

1 porta di programmazione USB

1 porta Ethernet

1 porta master CANopen

Morsettiere rimovibili a vite

TM241C24U

8 ingressi veloci (contatori)

6 ingressi standard (1)

Uscite sink

4 uscite veloci (generatori di impulsi)(3)

6 uscite transistor standard

2 porte di linea seriale

1 porta di programmazione USB

Morsettiere rimovibili a vite

TM241CE24U

8 ingressi veloci (contatori)

6 ingressi standard (1)

Uscite sink

4 uscite veloci (generatori di impulsi)(3)

6 uscite transistor standard

2 porte di linea seriale

1 porta di programmazione USB

1 porta Ethernet

Morsettiere rimovibili a vite

TM241CEC24U

8 ingressi veloci (contatori)

6 ingressi standard (1)

Uscite sink

4 uscite veloci (generatori di impulsi)(3)

6 uscite transistor standard

2 porte di linea seriale

1 porta di programmazione USB

1 porta Ethernet

1 porta master CANopen

Morsettiere rimovibili a vite

TM241C40T

8 ingressi veloci (contatori)(2)

16 ingressi standard (1)

Uscite Source

4 uscite veloci (generatori di impulsi)(3)

12 uscite transistor standard

2 porte di linea seriale

1 porta di programmazione USB

Morsettiere rimovibili a vite

TM241CE40T

8 ingressi veloci (contatori)(2)

16 ingressi standard (1)

Uscite Source

4 uscite veloci (generatori di impulsi)(3)

12 uscite transistor standard

2 porte di linea seriale

1 porta di programmazione USB

1 porta Ethernet

Morsettiere rimovibili a vite

TM241C40U

8 ingressi veloci (contatori)(2)

16 ingressi standard (1)

Uscite sink

4 uscite veloci (generatori di impulsi)(3)

12 uscite transistor standard

2 porte di linea seriale

1 porta di programmazione USB

Morsettiere rimovibili a vite

TM241CE40U

8 ingressi veloci (contatori)(2)

16 ingressi standard (1)

Uscite sink

4 uscite veloci (generatori di impulsi)(3)

12 uscite transistor standard

2 porte di linea seriale

1 porta di programmazione USB

1 porta Ethernet

Morsettiere rimovibili a vite

(1) Gli ingressi standard hanno una frequenza massima di 5 kHz.

(2) Gli ingressi veloci possono essere usati come ingressi standard oppure come ingressi veloci per funzioni di conteggio o di eventi.

(3)  Le uscite transistor veloci possono essere utilizzate sia come uscite transistor standard, o come uscite veloci per il generatore di impulsi (FG/PWM/PTO) o per le funzioni di conteggio (HSC).