PacDrive LMC Pro/Pro2 Motion Controller
La descrizione della configurazione del software e dell'hardware è disponibile nei seguenti manuali:
oParametri e oggetti del dispositivo PacDrive LMC Pro/Pro2
oPacDrive LMC Pro/Pro2 Motion Controller - Guida hardware
Il PacDrive LMC Pro/Pro2 Schneider Electric è un controller che offre varie funzionalità estremamente potenti e che può supportare una vasta gamma di applicazioni. Il PacDrive LMC Pro/Pro2 combina logic controller e funzioni di movimento.
I controller PacDrive LMC Pro/Pro2 sincronizzano, coordinano e creano le funzioni di movimento di una macchina per un massimo di:
o8 Sercos servoazionamenti per il controller LMC300C, LMC302C
o16 Sercos servoazionamenti per il controller LMC400C, LMC402C
o99 Sercos servoazionamenti per il controller LMC600C
o130 Sercos servoazionamenti per il controller LMC802C
Il software EcoStruxure Machine Expert compatibile con il controller offre i seguenti linguaggi di programmazione IEC 61131-3:
oST: Structured Text (testo strutturato)
oFBD: Function Block Diagram (diagramma a blocchi funzione)
oSFC: Sequential Function Chart
oLD: Ladder Diagram (diagramma Ladder)
Il software EcoStruxure Machine Expert può anche essere utilizzato per programmare il controller mediante il linguaggio CFC (Continuous Function Chart).
Il PacDrive LMC Pro/Pro2 supporta i seguenti bus di campo:
obus di automazione integrato Sercos (master)
oConnessione bus di campo aggiuntivo integrato (configurazione 1):
oPROFIBUS DP (master/slave)
oCAN (2.0 B)
oConnessione bus di campo aggiuntivo integrato (configurazione 2):
oRealtime Ethernet (2 porte)
oPROFIBUS DP (master/slave) o CAN (2.0 B)
oInterfaccia PacNet
oSlot opzionali per bus di campo aggiuntivi
PacDrive LMC Pro/Pro2 supporta i seguenti tipi di I/O:
oIngresso encoder master
oI/O integrati:
oI/O digitali
oIngressi digitali avanzati (ingressi tastatore e interrupt)
oI/O analogici