Modicon M262 Motion Controller
Modicon M262 Motion Controller
La descrizione della configurazione software e hardware è disponibile nei seguenti manuali:
oModicon M262 Logic/Motion Controller - Guida alla programmazione
oModicon M262 Logic/Motion Controller - Guida hardware
oEcoStruxure Machine Expert Industrial Ethernet - Guida utente
Per maggiori informazioni, vedere M262 Logic Controller.
Il M262 Motion Controller è configurato e programmato con il software di programmazione EcoStruxure Machine Expert, che supporta i seguenti IEC 61131-3 linguaggi di programmazione :
oST: Structured Text (testo strutturato)
oFBD: Function Block Diagram (diagramma a blocchi funzione)
oSFC: Sequential Function Chart
oLD: Ladder Diagram
Il software EcoStruxure Machine Expert può anche essere utilizzato per programmare questi controller utilizzando il linguaggio CFC (Continuous Function Chart).
Sono disponibili i seguenti tipi di I/O integrati:
oingressi veloci
ouscite source veloci
Sono disponibili le seguenti modalità encoder:
oModalità incrementale
oModalità SSI
Funzioni di comunicazione integrate
A seconda del modello di controller, sono disponibili le seguenti porte di comunicazione:
oEthernet
oUSB
oLinea seriale
La seguente tabella descrive la gamma e le caratteristiche specifiche del M262 Motion Controller:
|
Codice prodotto |
Numero di assi |
I/O digitali |
Encoder |
Alimentatore |
Porte di comunicazione |
Tipo di terminale |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 |
4 ingressi digitali veloci 4 uscite digitali veloci (source) |
Interfaccia encoder (SSI/incrementale) |
24 Vdc |
1 porta di linea seriale 1 porta di programmazione USB 2 porte Ethernet commutate 1 porta Ethernet per il bus di campo con interfaccia Sercos |
Morsettiere a vite rimovibili |
|
|
8 |
4 ingressi digitali veloci 4 uscite digitali veloci (source) |
Interfaccia encoder (SSI/incrementale) |
24 Vdc |
1 porta di linea seriale 1 porta di programmazione USB 2 porte Ethernet commutate 1 porta Ethernet per il bus di campo con interfaccia Sercos |
Morsettiere a vite rimovibili |
|
|
16 |
4 ingressi digitali veloci 4 uscite digitali veloci (source) |
Interfaccia encoder (SSI/incrementale) |
24 Vdc |
1 porta di linea seriale 1 porta di programmazione USB 2 porte Ethernet commutate 1 porta Ethernet per il bus di campo con interfaccia Sercos |
Morsettiere a vite rimovibili |