La versione 1.1 di EcoStruxure Machine Expert non supporta i controllori M258, LMC058 e LMC078.

Requisiti di sistema

 

Requisiti di sistema

Panoramica

I seguenti paragrafi descrivono i requisiti hardware e software che devono essere presenti su un PC che deve essere installato con EcoStruxure Machine Expert.

NOTA: I requisiti di sistema possono essere soggetti a modifiche. Per le informazioni più recenti, fare riferimento alle Note di rilascio (Release Notes).

Requisiti hardware

Il PC nel quale verrà installato EcoStruxure Machine Expert deve soddisfare i seguenti requisiti hardware:

Apparecchiatura

Minimo

Consigliato

Processore

Intel® CoreTM 2 Duo

(o versioni successive)

Intel® CoreTM i7

(o equivalente)

RAM

4 GB

8 GB

Spazio libero su disco

8 GB, incluso lo spazio di memoria per l'installazione del software, la spazio temporaneo per l'esecuzione e lo spazio necessario per il salvataggio delle applicazioni

15 GB per la completa installazione del software, spazio temporaneo per l'esecuzione e spazio per salvare le applicazioni

Display

Risoluzione: 1280 x 1024 pixel

Risoluzione: 1680 x 1050 pixel

Periferiche

mouse o dispositivo di puntamento compatibile

Interfaccia USB

Accesso Web

La registrazione e l'installazione Web richiede l'accesso a Internet.

Requisiti software

Il software EcoStruxure Machine Expert supporta i seguenti sistemi operativi:

oMicrosoft Windows®  7 SP1 Professional Edition 64 bit

oMicrosoft Windows®  8,1 Professional Edition 64 bit

oMicrosoft Windows®  10 Professional Edition 64 bit

oMicrosoft .NET Framework 3.5 SP1

oMicrosoft .NET Framework 4.7.2

La documentazione relativa a EcoStruxure Machine Expert contiene documenti PDF che richiedono l'installazione di Adobe ReaderTM. Adobe Reader non è compreso nell'installazione di EcoStruxure Machine Expert ma può essere scaricato da http://www.adobe.com/go/getreader.