Aggiunta di librerie in un progetto
Per aggiungere una nuova libreria in un progetto EcoStruxure Machine Expert, aprire l'editor Gestore librerie e procedere come descritto nel capitolo Editor del gestore librerie. Se la libreria è referenziata da un segnaposto, accertarsi di selezionare il segnaposto corretto. Se non si utilizza un segnaposto, si può aggiungere una libreria definita direttamente specificando una versione diretta.
Il diagramma di flusso e la tabella seguenti indicano il metodo da utilizzare quando si aggiunge una libreria nel Gestore librerie di un progetto EcoStruxure Machine Expert:
Per verificare se la libreria da aggiungere è compatibile con le versioni successive o con i segnaposti, vedere la sezione Panoramica delle librerie della Guida in linea di EcoStruxure Machine Expert.
NOTA: Se una libreria o una versione successiva della libreria è compatibile con le versioni successive, verrà riconosciuta automaticamente da EcoStruxure Machine Expert e verrà rispettata durante l'aggiornamento automatico (pulsante Automatico nella scheda Mapping della versione).