La versione 1.1 di EcoStruxure Machine Expert non supporta i controllori M258, LMC058 e LMC078.

Creare l'immagine e aprire 'Controller Assistant'

Panoramica

Il comando Crea > Creare l'immagine e aprire 'Controller Assistant' è disponibile se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

oIl tool Controller Assistant per la gestione del download del firmware e dell'applicazione è installato.

oIl progetto EcoStruxure Machine Expert contiene un'applicazione attiva.

Eseguire il comando per creare un'immagine di un controller disponibile nel progetto EcoStruxure Machine Expert aperto e aprire Controller Assistant con una sola operazione.

Descrizione del processo

Quando si esegue il comando Creare l'immagine e aprire 'Controller Assistant' si verifica quanto segue:

Fase

Descrizione

Commento

1

Viene verificato se Controller Assistant è già avviato.

Se è in esecuzione, un messaggio chiede di chiudere Controller Assistant. Dopo avere chiuso Controller Assistant e avere confermato con OK, viene eseguito il passo 2 del processo.

2

L'applicazione attiva e il controller vengono rilevati nel progetto aperto. I parametri di comunicazione vengono scritti nell'immagine.

Se è stata stabilita una connessione con il controller, le impostazioni di comunicazione vengono lette dal controller.

Se non esiste una connessione, il valore 0.0.0.0 viene utilizzato per l'indirizzo IP, la maschera di sottorete e il gateway.

3

La versione firmware del controller viene letta dal repository firmware del PC locale e scritta nell'immagine.

4

L'applicazione attiva viene aggiunta nell'immagine come applicazione di avvio.

5

Controller Assistant viene avviato e la finestra di dialogo Elabora impostazioni di comunicazione si apre con le impostazioni di comunicazione  lette dal controller inserite.

Gli errori rilevati durante il processo vengono visualizzati in caselle di messaggio specifiche o nella vista Messaggi.

Modifiche rilevate nel codice di programma

Se durante il processo vengono rilevate delle modifiche nel codice di programma, il sistema chiede di generare un nuovo codice. Questo processo è analogo all'esecuzione del comando Online > Creare un'applicazione boot. Viene visualizzato un messaggio che chiede di rigenerare un nuovo codice per il progetto di avvio. Se si fa clic su per continuare, viene visualizzata un'altra finestra di messaggio che chiede se si desidera sovrascrivere il contesto di riferimento dell'ultimo download. Confermare questo messaggio facendo clic su  per potersi collegare al controller che utilizza la nuova immagine ed evitare un nuovo download.