La versione 1.1 di EcoStruxure Machine Expert non supporta i controllori M258, LMC058 e LMC078.

Modifica parametri...

Panoramica

Il comando CFC > Modifica parametri... è disponibile quando nell'editor CFC è selezionata una casella POU contenente parametri di ingresso di costanti, più specificamente un'istanza di un blocco funzione contenente delle variabili VAR_INPUT CONSTANT nella rispettiva dichiarazione.

Dichiarazione

FUNCTION_BLOCK FB1
VAR_INPUT CONSTANT
{attribute 'parameterCategory':='General'}
{attribute 'parameterUnit':= 'm/s'}
{attribute 'parameterMinValue':= '0'}
{attribute 'parameterMaxValue':= '100'}
fbin1:INT;
fbin2:DWORD:=24354333;
fbin3:STRING:='abc';END_VAR

Uso

In CFC, è possibile identificare le POU con ingressi di costanti tramite una casella Parametro... nell'angolo inferiore sinistro dell'elemento. Fare clic su questa casella o eseguire il comando Modifica parametri... per aprire la finestra di dialogo Modifica parametri.

La finestra di dialogo Modifica parametri contiene i seguenti parametri:

Parametro

Descrizione

Parametro

Il nome della variabile.

Tipo

Il tipo di dati della variabile.

Valore

Il valore corrente della variabile.

Valore iniziale

Il valore di inizializzazione della variabile.

Categoria

Questi campi forniscono informazioni aggiuntive sui parametri. I valori sono definiti dagli attributi e non possono essere modificati in questa casella di dialogo.

oparameterCategory

oparameterUnit

oparameterMinValue

oparameterMaxValue

Tipo

Valore

Valore iniziale

Il comando Cancella parametri preparati è disponibile quando si scrive un valore preparato (vedere il comando Debug > Scrivi valori).

Per modificare i valori, selezionare la rispettiva cella nella colonna Valore, quindi fare clic una seconda volta o premere il tasto Invio per aprire un campo di modifica. Immettere il valore. Dopo essere usciti dal campo e avere chiuso la finestra di dialogo con OK, il valore modificato viene applicato nel progetto.

NOTA: Questa funzionalità e la relativa dichiarazione delle variabili con la parola chiave VAR_INPUT CONSTANT influenza l'editor CFC. Nell'editor FBD, le variabili INPUT vengono visualizzate in una casella, sia che siano dichiarate come VAR_INPUT che come VAR_INPUT CONSTANT. Per gli editor di testo, questo è irrilevante.

Se si modificano i parametri in modalità online e i valori delle costanti del controller differiscono dai valori dell'applicazione, accanto al campo del parametro compare un asterisco rosso. Per salvare i valori del controller nell'applicazione, fare clic sul pulsante Salva i parametri preparati nel progetto.