La versione 1.1 di EcoStruxure Machine Expert non supporta i controllori M258, LMC058 e LMC078.

Reimposta i collegamenti

Panoramica

Se si sono eliminati i pin di ingresso o di uscita non utilizzati da un modulo nell'editor CFC o se l'interfaccia della POU rappresentata dal modulo è stata modificata, utilizzare il comando CFC > Reimposta i collegamenti per ripristinare o aggiornare la visualizzazione dei pin. Il comando consente anche di visualizzare i parametri di tipo VAR_IN_OUT di un blocco funzione, che per impostazione predefinita sono invece nascosti.

Esempio

Nell'esempio seguente, l'ingresso fbin2 dell'istanza di un blocco funzione è stato eliminato perché non era utilizzato. Selezionando il modulo fb1 ed eseguendo il comando Restore pins, è possibile visualizzare di nuovo tutti gli ingressi e le uscite del blocco funzione come definiti nell'implementazione.

Reimposta i collegamenti

G-SE-0030805.2.gif-high.gif

 

1   L'ingresso fbin2 è eliminato e ripristinato con il comando Restore Pins.