Il comando CFC > permette di aggiungere a un blocco selezionato (posizione cursore 3) un ingresso ENABLE booleano ENEN e un'uscita booleana ENOENO (uscita ENABLE) supplementari.
Esempio: modulo ADD con EN/ENO
In questo esempio, ADD viene eseguito solo se la variabile booleana condition = TRUE. VarOut viene impostato su TRUE dopo l'esecuzione di ADD. A questo proposito, se la condizione diventa FALSE, ADD non viene più eseguito e anche VarOut viene impostato su FALSE.
L'esempio mostra come il valore ENO può essere utilizzato per gli ulteriori blocchi.
Per questo esempio, inizializzare x con 1. I numeri nell'angolo destro dei moduli indicano l'ordine in cui vengono eseguiti i comandi.
Finché x è minore di 10 (0), viene aumentato di (1). Appena x = 10, l'uscita di LT (0) fornisce il valore FALSE e SUB (5) e ADD (3) vengono eseguiti. x viene reimpostato sul valore 1 e y aumenta di 1. LT (0) viene eseguito nuovamente finché x è minore di 10. y conteggia quindi con quale frequenza x passa nell'intervallo di valori da 1 a 10.