La versione 1.1 di EcoStruxure Machine Expert non supporta i controllori M258, LMC058 e LMC078.

Set/Reset

Panoramica

I seguenti comandi fanno parte del sottomenu Set/Reset:

oNessuno

oR (Reset)

oS (Set)

oRef (assegnazione riferimento)

Nessuno

Il comando CFC > Set/Reset > Nessuno rimuove un Set o Reset da un elemento uscita. Selezionare il pin di ingresso della rispettiva uscita ed eseguire il comando. Il simbolo S o R in corrispondenza dell'elemento uscita viene rimosso.

Vedere anche le possibili posizioni del cursore per la selezione.

R (Reset)

Il comando CFC > Set/Reset > R (Reset) assegna un Reset a un elemento uscita booleano. In tal modo, l'uscita viene azzerata dal valore TRUE dell'ingresso e mantiene questo valore anche se l'ingresso ritorna ad essere FALSE.

Selezionare il pin di ingresso della rispettiva uscita ed eseguire il comando.

L'uscita azzerata viene indicata da R

Esempio:

G-SE-0030810.1.gif-high.gif

 

 

In questo esempio, VarOut viene impostata su FALSE se VarIn fornisce il valore TRUE. VarOut mantiene questo valore anche quando VarIn torna FALSE.

In alternativa, i comandi S (Set) o Nessuno possono essere utilizzati per definire le proprietà Set/Reset di un'uscita.

S (Set)

Il comando CFC > Set/Reset > S (Set) assegna un Set a un elemento uscita booleano. In tal modo, l'uscita viene impostata dal valore TRUE dell'ingresso e mantiene questo valore anche se l'ingresso ritorna ad essere FALSE.

Selezionare il pin di ingresso della rispettiva uscita ed eseguire il comando.

Vedere anche le possibili posizioni del cursore per la selezione.

Esempio:

G-SE-0030803.1.gif-high.gif

 

 

In questo esempio, VarOut viene impostata su TRUE se VarIn fornisce il valore TRUE. VarOut mantiene questo valore anche quando VarIn ritorna ad essere FALSE.

In alternativa, i comandi R (Reset) o None possono essere utilizzati per definire le proprietà Set/Reset di un'uscita.

REF= (assegnazione riferimento)

Il comando CFC > Set/Reset > Ref assegna un riferimento a un elemento uscita.

Per informazioni generali sul tipo di dati REFERENCE TO, disponibile nel sistema di programmazione di EcoStruxure Machine Expertche estende lo standard IEC61131-3, vedere Riferimenti.

Selezionare il pin di ingresso della relativa uscita (posizione del cursore in CFC) ed eseguire il comando. L'uscita viene visualizzata con un modificatore REF.

Esempio:

Dichiarazione:

ref_int : REFERENCE TO INT;
a : INT;

CFC: ref_int ora punta a a

G-SE-0030800.1.gif-high.gif

 

 

Questo corrispondente al codice ST: ref_int REF= a;