La versione 1.1 di EcoStruxure Machine Expert non supporta i controllori M258, LMC058 e LMC078.

Inserire un ritorno

Panoramica

Il comando FBD/LD/IL > Inserire un ritorno permette di inserire un'istruzioneRETURN .

In FBD o LD, a seconda della posizione selezionata, l'inserimento avviene direttamente prima di un ingresso selezionato (posizione cursore 2), direttamente dopo un'uscita selezionata (posizione cursore 4) o, se si seleziona l'intera rete o sottorete, alla fine della rete o della sottorete (posizione cursore 6 o 11).

NOTA: Per quanto riguarda le opzioni di visualizzazione per i componenti delle reti logiche FBD, LD e IL, considerare le opzioni dell'editor FBD, LD e IL.

In IL, viene inserita un'istruzione Return.