La versione 1.1 di EcoStruxure Machine Expert non supporta i controllori M258, LMC058 e LMC078.

Toggle Parallel Mode

Panoramica

Il comando FBD/LD/IL > Toggle Parallel Mode è disponibile se l'editor LD è attivo e si seleziona una riga verticale di una diramazione parallela. Esso alterna la diramazione parallela tra un costrutto OR e SCE (Short Circuit Evaluation).

È possibile programmare derivazioni parallele chiuse in una rete LD tramite un metodo denominato SCE (Short Circuit Evaluation) o costrutti OR. Le derivazioni SCE sono visualizzate con linee verticali doppie, le derivazioni OR con linee verticali singole. Consultare inoltre la descrizione della Derivazione parallela.