La versione 1.1 di EcoStruxure Machine Expert non supporta i controllori M258, LMC058 e LMC078.

Inserire la rete (sotto)

Panoramica

Scelta rapida da tastiera: CTRL + T

Il comando FBD/LD/IL > Inserire la rete (sotto) permette di inserire una rete nell'editor FBD, LD o IL. Se si posiziona il cursore in una rete esistente, la nuova rete sarà inserita immediatamente sotto di essa. Se si posiziona il cursore nella finestra dell'editor ma non in una rete, la nuova rete sarà aggiunta al termine dell'elenco delle reti correnti. La numerazione delle reti viene aggiornata automaticamente.

NOTA: Per quanto riguarda le opzioni di visualizzazione per i componenti delle reti logiche FBD, LD e IL, considerare le opzioni dell'editor FBD, LD e IL.