Visualizza come linguaggio FBD
Scelta rapida da tastiera: CTRL + 1
Il comando FBD/LD/IL > Visualizza come linguaggio FBD può essere utilizzato in modalità offline e online per passare alla vista FBD dell'editor FBD/LD/IL.
Le reti LD e il diagramma IL vengono convertiti appropriatamente in reti FBD. Tenere presente che vi sono alcuni elementi speciali che non possono essere convertiti e che pertanto saranno disponibili solo nella vista dell'editor appropriato. Alcuni costrutti, inoltre, non sono convertibili in modo univoco. Per le osservazioni a questo proposito, vedere il capitolo Visualizza come lista di istruzioni.
Per tornare alla vista LD, eseguire il comando Visualizza come linguaggio a contatti.
Per tornare alla vista IL, eseguire il comando Visualizza come lista di istruzioni.
NOTA: Una conversione appropriata presume un codice sintatticamente corretto. Altrimenti parti dell'implementazione possono andare perse.
NOTA: Per quanto riguarda le opzioni di visualizzazione per i componenti delle reti logiche FBD, LD e IL, considerare le opzioni dell'editor FBD, LD e IL.