La versione 1.1 di EcoStruxure Machine Expert non supporta i controllori M258, LMC058 e LMC078.

Inserire modulo vuoto

Panoramica

Scelta rapida da tastiera: CTRL + MAIUSC + B

Il comando FBD/LD/IL > Inserire modulo vuoto permette di inserire un elemento modulo vuoto in una rete.

Per informazioni dettagliate sull'inserimento di moduli nell'editor FBD/LD/IL, vedere il capitolo Inserimento modulo. A differenza di questo comando, quando si inserisce un modulo vuoto, anziché l'Accesso facilitato verrà visualizzato automaticamente il campo dell'istanza sopra il modulo.

A questo punto, decidere il tipo di modulo desiderato:

oSe il modulo deve rappresentare un blocco funzione, immettere il nome della variabile dell'istanza desiderata e chiudere l'immissione premendo INVIO. Per immettere il nome di un'istanza già esistente, è possibile utilizzare l'Accesso facilitato. Se si immette una variabile di istanza già dichiarata, viene visualizzato il relativo blocco funzione. Se si immette il nome di un'istanza sconosciuta, specificare anche il nome del blocco funzione desiderato. A questo scopo, dopo aver chiuso l'immissione del nome dell'istanza, l'immissione attiva passa automati­camente al campo di modifica del tipo di modulo, all'interno del modulo. In questo caso, l'Accesso facilitato propone solo blocchi funzione.

oSe il modulo deve rappresentare un operatore, un programma, una funzione o un'interfaccia, premere il tasto FRECCIA GIÙ quando il cursore si trova nel campo dell'istanza. L'immissione attiva passa al campo del tipo di modulo, all'interno del modulo, dove è possibile immettere il nome del relativo operatore, programma, funzione o interfaccia, direttamente o mediante Accesso facilitato. Al termine dell'immissione, il modulo viene visualizzato correttamente.

Nell'editor IL, vengono inserite le istruzioni corrispondenti.