Importa / Esporta Vijeo-Designer progetto
Il comando Importa progetto Vijeo-Designer permette di importare un progetto Vijeo-Designer in un progetto EcoStruxure Machine Expert.
Il comando Esporta progetto Vijeo-Designer permette di esportare il progetto Vijeo-Designer da un progetto EcoStruxure Machine Expert.
Indipendentemente dal numero di HMI, viene creato solo un progetto EcoStruxure Machine Expert.
NOTA: Il progetto Vijeo-Designer importato sostituirà le eventuali applicazioni HMI esistenti del progetto EcoStruxure Machine Expert.
Importazione di un progetto Vijeo-Designer in EcoStruxure Machine Expert
Passo |
Azione |
---|---|
1 |
In EcoStruxure Machine Expert aprire il menu File e selezionare il comando Importa progetto Vijeo-Designer.... Risultato: viene visualizzata una finestra di dialogo Sfoglia. |
2 |
Sfogliare fino alla cartella che include il progetto Vijeo-Designer che si desidera importare, selezionare il file VDZ e fare clic su Apri. Risultato: il progetto Vijeo-Designer selezionato viene unito al progetto EcoStruxure Machine Expert esistente. |
Esportazione di un progetto Vijeo-Designer da EcoStruxure Machine Expert
Passo |
Azione |
---|---|
1 |
In EcoStruxure Machine Expert aprire il menu File e selezionare il comando Esporta progetto Vijeo-Designer.... Risultato: viene visualizzata una finestra di dialogo Sfoglia. |
2 |
Sfogliare fino alla cartella in cui si desidera salvare il file VDZ esportato e fare clic su Salva. Risultato: il progetto Vijeo-Designer estratto viene salvato come file VDZ e può essere aperto con Vijeo-Designer. |
NOTA: I file VDZ contengono solo il componente dell'applicazione HMI esportato dall'applicazione Vijeo-Designer. Gli elementi di controllo del dispositivo non sono memorizzati nel formato file VDZ.
Per i controller HMI, esportare e reimportare i componenti dell'applicazione (come POU, task, configurazione simboli) e i dispositivi del bus di campo separatamente utilizzando i comandi Progetto > Esporta... e Progetto > Importa....