La versione 1.1 di EcoStruxure Machine Expert non supporta i controllori M258, LMC058 e LMC078.

Nuovo progetto

Panoramica

Il comando File → Nuovo progetto permette di creare un nuovo progetto.

La finestra di dialogo Nuovo progetto consente di:

oCreare un nuovo progetto o una libreria senza modello o esempio.

oCreare un progetto a partire da un modello di progetto.

oCreare un progetto a partire da un esempio.

oCreare un progetto appartenente a un progetto di sistema.

Elemento

Descrizione

Tipo di progetto

Selezionare uno dei seguenti tipi di progetto:

oProgetto predefinito

oLibreria

oDa modello di progetto

oDa esempio

oProgetto EDESIGN

oProgetto vuoto

Scheda Generale

La scheda Generale mostra i campi tipi o necessari per il Tipo di progetto selezionato.

Scheda Proprietà

La scheda Proprietà mostra ulteriori proprietà del progetto del Tipo di progetto selezionato:

oTitolo

oAutore

oSocietà

oVersione

oData

oDescrizione

È inoltre possibile aggiungere un'immagine.

Seleziona percorso file progetto

Definire il Nome del file di progetto e cercare il Percorso nel quale si vuole salvare il progetto. Per impostazione predefinita, viene inserita automaticamente l'estensione file in base al tipo di progetto selezionato.

Creare come parte del progetto di sistema

L'opzione Creare come parte del progetto di sistema è disponibile solo se sono installati i componenti EcoStruxure Machine Expert Tool2Tool e ToolCollaboration.

Selezionare questa opzione per creare un nuovo progetto dell'applicazione come parte di un progetto di sistema.

Definire un Nome per il file del progetto.

Configurare, inoltre, le impostazioni seguenti:

oPosizione sistema: specificare il percorso di una cartella in cui sono salvati i progetti di sistema o fare clic sul pulsante Sfoglia (...) per aprire la finestra di dialogo System Explorer. Se si seleziona un progetto di sistema in System Explorer, i campi Posizione sistema e Nome progetto di sistema contengono già i dati di questo progetto di sistema.

oNome progetto di sistema: specificare un nome per il progetto di sistema. Il progetto di sistema consiste di più progetti di applicazione (*.file progetto). Il Nome progetto di sistema viene visualizzato come nodo principale nella struttura PROGETTI DI SISTEMA della finestra di dialogo System Explorer.

OK

Fare clic su OK per creare il progetto.

Guida

Fare clic su Guida per aprire la Guida in linea.

G-SE-0046479.1.gif-high.gif

 

 

Se vengono rilevati dei campi vuoti o non validi, il campo viene contrassegnato da un'icona rossa e, passando il cursore sull'icona, viene visualizzata una finestra popup contenente informazioni su come procedere.

NOTA: Se viene rilevato un campo vuoto o non valido, non è possibile creare un progetto.

Tipi di applicazione

Prima di creare un progetto, esaminare i tipi di architettura e di tecnologia che si possono utilizzare. A seconda della selezione sono proposte diverse opzioni.

Quando si crea un progetto, si decide il tipo di applicazione. Il tipo di applicazione determina la disponibilità di alcuni oggetti o applicazioni. Alcune applicazioni attivano oggetti e funzionalità specifici.

Alcuni oggetti (come EDESIGN) sono disponibili nei progetti EcoStruxure Machine Expert solo se sono stati attivati da un oggetto applicazione appropriato (applicazione EDESIGN).

La conversione di applicazioni esistenti in un tipo diverso è un'operazione complessa e richiede conoscenze specifiche che esulano dall'ambito di questa documentazione. Quando si crea un progetto, pertanto, accertarsi che il progetto venga creato con l'applicazione appropriata.

La seguente tabella fornisce una panoramica dei tipi di progetto e della relativa applicazione.

Tipo di progetto

Applicazione

Progetto predefinito

Applicazione predefinita

Libreria

Questo tipo di progetto fornisce un'applicazione dopo che è stato inserito un controller.

Da modello di progetto

L'applicazione corrisponde al Modello corrispondente selezionato; nella maggior parte dei casi produce un'applicazione predefinita.

Da esempio

L'applicazione corrisponde all'Esempio corrispondente selezionato; nella maggior parte dei casi produce un'applicazione predefinita.

Progetto EDESIGN

Applicazione EDESIGN

Progetto vuoto

Questo tipo di progetto fornisce un'applicazione dopo che è stato inserito un controller nella struttura Dispositivi.

Il tipo di applicazione determina i moduli che possono essere inseriti:

Tipo di applicazione

Moduli

Applicazione predefinita

oOggetti predefiniti

oOggetti Smart Template

Applicazione EDESIGN

oOggetti predefiniti

oOggetti EDESIGN

Progetto predefinito

La scheda Generale di un Progetto predefinito contiene i seguenti elementi:

Elemento

Descrizione

Controller

Selezionare il controller nella lista dei Controller.

NOTA: Nell'elenco a discesa del firmware del controller si possono solo selezionare le versioni del firmware compatibili con le versioni di Logic Builder.

Nome controller

Immettere il nome del controller.

Versione

Selezionare la versione del controller.

Linguaggio per SR_Main

Selezionare il Linguaggio per SR_Main da un elenco di linguaggi di programmazione IEC-61131-3 disponibili in Logic Builder.

Libreria

La finestra di dialogo Libreria permette di creare una libreria propria.

G-SE-0046621.1.gif-high.gif

 

 

La scheda Generale di una Libreria contiene i seguenti elementi:

Elemento

Descrizione

Titolo

Immettere il titolo della libreria.

Società

Immettere il nome della società.

Versione

Immettere la versione della libreria.

Spazio dei nomi predefinito

Immettere lo spazio dei nomi predefinito della libreria.

Sono inoltre disponibili le seguenti opzioni:

oApplicare l'uso dello spazio dei nomi per accedere agli elementi di questa libreria (nome e valore della proprietà).

oContrassegnare questa libreria come compatibile in avanti.

Per maggiori informazioni sugli spazi dei nomi e sulle librerie compatibili con le versioni successive, vedere la documentazione EcoStruxure Machine Expert Funzioni e librerie - Guida utente.

Da modello di progetto

Quando si seleziona Da modello di progetto, il riquadro sul lato destro mostra la scheda Generale, nella quale si seleziona un Controller in un elenco e uno dei Modelli corrispondenti disponibili per questo controller.

G-SE-0046831.1.gif-high.gif

 

 

Da esempio

Quando si seleziona Da esempio, il riquadro sul lato destro mostra la scheda Generale, nella quale si seleziona un Controller in un elenco e uno degli Esempi corrispondenti disponibili per questo controller.

G-SE-0046830.1.gif-high.gif

 

 

Progetto EDESIGN

G-SE-0046829.1.gif-high.gif

 

 

La scheda Generale di un Progetto EDESIGN contiene i seguenti elementi:

oController

oNome controller

oVersione

Progetto vuoto

La finestra di dialogo Progetto vuoto permette di creare un progetto senza aver preconfigurato dispositivi o logica.