Eseguire il comando File > Apri progetto... per aprire un progetto, una libreria o un archivio esistente.
La finestra di dialogo Apri progetto consente di spostarsi fino al progetto/libreria/archivio desiderato e di aprirlo:
oFacendo doppio clic sul nome di file, oppure
oFadendo clic sul pulsante Apri.
NOTA: Se si apre un progetto Twido, questo viene automaticamente convertito in un progetto EcoStruxure Machine Expert. Ovvero, il dispositivo Twido è sostituito da un dispositivo M241.
Per ottenere una corretta conversione:
oVerificare che il nuovo dispositivo supporti le funzioni e le porte di comunicazione necessarie per il progetto.
oEvitare l'uso di indirizzi diretti nell'applicazione.
|
FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL'APPARECCHIATURA |
oVerificare che gli eventuali indirizzi diretti usati nell'applicazione (ad esempio %IB5) siano stati convertiti correttamente dopo la conversione del dispositivo. oAdattare manualmente le configurazioni e verificare che forniscano la funzionalità prevista per i dispositivi convertiti. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature. |