La versione 1.1 di EcoStruxure Machine Expert non supporta i controllori M258, LMC058 e LMC078.

Comandi dell'editor di variabili persistenti

Aggiungi tutti i percorsi di istanza

Il comando Aggiungi tutti i percorsi di istanza esegue la scansione dell'applicazione per trovare le variabili persistenti dichiarate tramite VAR_PERSISTENT e aggiunge all'elenco delle variabili persistenti tutti i relativi percorsi di istanza.

Percorso di istanza delle variabili persistenti:

G-SE-0030819.1.gif-high.gif

 

 

Riordina l'elenco e pulisci gli spazi vuoti

Il comando Riordina l'elenco e pulisci gli spazi vuoti rimuove gli spazi che possono risultare da modifiche della dichiarazione delle variabili persistenti. Pulendo questi spazi si riduce il consumo di memoria. Le variabili persistenti vengono spostate in nuovi indirizzi. Le variabili verranno inizializzate con questi indirizzi. Quando si esegue il comando, viene visualizzato un messaggio che avverte che i valori delle variabili potrebbero andare persi.

Caution_Color.gifATTENZIONE

PERDITA DI INFORMAZIONI

Eseguire il debug, la verifica e la convalida della funzionalità del programma prima della messa in servizio.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.

Per ripristinare gli indirizzi delle variabili persistenti, eseguire il comando Salva i valori attuali in ricetta prima di eseguire il comando Riordina l'elenco e pulisci gli spazi vuoti. In questo modo si possono caricare questi valori nel controller dopo il download successivo eseguendo il comando Ripristina valori dalla ricetta.

Salva i valori attuali in ricetta

Il comando Salva i valori attuali in ricetta crea una nuova definizione di ricetta nel manager ricette e salva i valori correnti delle variabili persistenti. Per ripristinare i valori, eseguire il comando Ripristina valori dalla ricetta.

NOTA: Prima di eliminare gli spazi vuoti eseguendo il comando Riordina l’elenco e pulisci gli spazi vuoti, eseguire questo comando per evitare perdite di dati.

Se si salva un elenco di variabili persistenti, e nel gestore ricette esiste già un elenco con le variabili corrispondenti, le variabili persistenti vengono gestite nel seguente modo:

oLe nuove variabili persistenti vengono aggiunte nell'elenco.

oLe variabili non incluse nell'elenco di variabili persistenti vengono eliminate.

Pertanto è possibile aggiungere ulteriori ricette nell'elenco utilizzando il gestore ricette. Queste ricette verranno mantenute.

NOTA: Se si aggiungono nuove variabili nell'elenco, essere verranno eliminate la volta successiva che si esegue il comando Salva i valori attuali in ricetta.

Ripristina valori dalla ricetta

Il comando Ripristina valori dalla ricetta può essere utilizzato per ripristinare i valori che sono stati salvati in una ricetta eseguendo il comando Salva i valori attuali in ricetta. Questo comando può essere utilizzato dopo il comando Riordina l'elenco e pulisci gli spazi vuoti.