La versione 1.1 di EcoStruxure Machine Expert non supporta i controllori M258, LMC058 e LMC078.

Impostazioni progetto - Opzioni del compilatore

Panoramica

Opzioni del compilatore

G-SE-0030771.3.gif-high.gif

 

 

Versione compilatore

Versione fissa

È possibile definire la versione del compilatore da utilizzare per il progetto, ad esempio con uno dei comandi di compilazione o durante il download. A questo scopo, scegliere la versione definitiva (Versione fissa).

NOTA: Consultare la Guida alla programmazione del controller specifico per informazioni relative all'elaborazione del tipo di dati LREAL come tipo a 64 bit o alla loro conversione in REAL.

Impostazioni

Consenti caratteri unicode per identificatori

Per impostazione predefinita, questa opzione è disattivata, perché l'utilizzo di caratteri Unicode nei nomi degli identificatori non è conforme allo standard IEC. Può comunque essere utile, ad esempio, per le lingue asiatiche.

Sostituisci costanti

Questa opzione è selezionata per impostazione predefinita. In modalità online, le costanti sono indicate dall'icona G-SE-0024830.1.gif-high.gif che precede il valore nella dichiarazione o nella vista di controllo. In questo caso, i valori delle costanti non possono essere modificati. Se l'opzione è disattivata, è possibile accedere alla costante.

NOTA: Quando si progetta una libreria di interfaccia, attivare l'opzione Sostituisci costanti per evitare di effettuare modifiche in linea.

Abilita punti di interruzione della registrazione

Per impostazione predefinita, questa opzione è disattivata. Per i punti di interruzione definiti come punti di esecuzione, è possibile definire un testo del messaggio nella finestra di dialogo Proprietà del punto di interruzione. Il testo viene visualizzato nella vista Registro  del dispositivo quando il programma si arresta al punto di interruzione.

Avvisi del compilatore

Numero massimo di avvisi

Definire qui il numero massimo di avvisi del compilatore da elencare nella vista Messaggi. Fare riferimento alla selezione effettuata nella categoria Avvisi del compilatore.