La versione 1.1 di EcoStruxure Machine Expert non supporta i controllori M258, LMC058 e LMC078.

Impostazioni progetto - Download sorgente

Panoramica

Le seguenti impostazioni sono valide per un download del sorgente, cioè per trasferire i file del progetto sul controller.

Elemento

Descrizione

Dispositivo di destinazione

Per impostazione predefinita, qui non è predefinito alcun dispositivo. Selezionare uno dall'elenco di dispositivi programmabili definiti nel progetto. Se si definisce qui un dispositivo di destinazione, non è possibile eseguire il download del sorgente se si è connessi a un altro dispositivo.

Area Contenuto

Predefinisce la selezione dei file di progetto da memorizzare nel file di archivio per il download del sorgente.

 

Utilizza download compatto

Se questa opzione è attivata, viene scaricato solo il codice sorgente del dispositivo dell'applicazione attiva. Il nome del progetto copiato è costituito dal nome originale e dal nome del dispositivo su cui si trova l'applicazione attiva.

Se questa opzione è disattivata, vengono scaricati i sorgenti di tutti i dispositivi nel progetto.

NOTA: Quando ci si collega al controller con il progetto caricato (tramite il comando Carica origine), il sistema richiede di eseguire il comando Esegui l'accesso con modifica in linea, Esegui l’accesso con download o Esegui l'accesso senza modifica come descritto per il processo Download di un'applicazione. Selezionare la prima opzione per armonizzare i progetti e non ricevere la richiesta al successivo accesso.

File supplementari...

Fare clic su questo pulsante per aprire una finestra di dialogo dove possibile aggiungere altri file al download del sorgente. Ad esempio, Progetti boot, File d’informazione per il download e così via.

Area Punto temporale

Predefinisce il momento in cui verrà eseguito il download del sorgente.

 

Implicitamente durante il download del programma

Il download del sorgente viene eseguito a ogni modifica online e download del programma (comando OnlineDownload <Applicazione>) senza interazione dell'utente.

Crea implicitamente con il progetto boot

Il download del sorgente viene eseguito a ogni creazione del progetto di avvio (comando OnlineCreare un’applicazione boot) senza interazione dell'utente.

Crea implicitamente con il progetto di avvio, scaricamento e modifiche online

Il download del sorgente viene eseguito a ogni creazione del progetto di avvio (comando OnlineCreare un'applicazione boot) e a ogni download del programma e modifica online (comando OnlineDownload <Applicazione>) senza interazione dell'utente.

Richiesta durante il download del programma

Ad ogni download del programma e modifica online, il sistema richiede se si vuole eseguire un download del sorgente.

Solo su richiesta

Il download del sorgente deve essere avviato con il comando Download sorgente.

NOTA: Considerare che in base alle scelte nell'area Contenuto e Temporizzazione, queste possono avere un impatto sulle prestazioni dei comandi corrispondenti. Ad esempio, quando si sceglie Implicitamente durante il download del programma insieme con Dispositivi referenziati e Librerie referenziate (in Altri file...) può aumentare sensibilmente il tempo di esecuzione di una modifica online.