La versione 1.1 di EcoStruxure Machine Expert non supporta i controllori M258, LMC058 e LMC078.

Eseguire l'accesso

Panoramica

Il comando Progetto > Gestione utenti > Accesso utente... Consente di aprire la finestra di dialogo Eseguire l'accesso per accedere a un progetto o una libreria tramite un account utente definito.

Accedere con un determinato account utente significa accedere con le autorizzazioni oggetto concesse al gruppo a cui appartiene l'utente. La configurazione di gruppi e account utente avviene nella finestra di dialogo secondaria Impostazioni progetto > Utenti e gruppi. Per un riepilogo sulla gestione utenti e i diritti di accesso, vedere la vista Utenti e gruppi dell'editor dispositivi.

G-SE-0069585.1.gif-high.gif

 

 

Per accedere, selezionare il progetto o una libreria inclusa dall'elenco di selezione nel campo Progetto/Libreria. Specificare Nome utente e Password di un account utente valido, tenendo presente che ciascun progetto o libreria ha la propria gestione delle autorizzazioni di accesso e utente. Accedere facendo clic su OK.

Se un altro utente accede al progetto, l'utente collegato verrà scollegato automaticamente dalla nuova azione di accesso.

Accesso implicito

Se dopo l'accesso a un progetto o a una libreria si prova ad eseguire un'azione per cui non si dispone delle autorizzazioni necessarie, si apre automaticamente la seguente finestra di dialogo Eseguire l'accesso. Essa consente di accedere con un altro account utente che dispone dei diritti richiesti.

Finestra di dialogo Eseguire l'accesso su un'azione non consentita

G-SE-0030481.2.gif-high.gif

 

 

La parte superiore della finestra di dialogo mostra tutti i gruppi che possiedono le autorizzazioni necessarie per l'azione desiderata. Se si dispone di account utente per uno di questi gruppi, è possibile accedere con nome utente e password appropriati ed eseguire l'azione desiderata.

La barra di stato visualizza quale utente ha correntemente accesso al progetto (ad esempio: Utente corrente: Utente1).

NOTA: Per aprire rapidamente la finestra di dialogo Eseguire l'accesso o Fine sessione, fare doppio clic sulla barra di stato.