La versione 1.1 di EcoStruxure Machine Expert non supporta i controllori M258, LMC058 e LMC078.

Inserire un salto/Inserire salto dopo

Inserire un salto

Il comando dell'Editor SFC > Inserire un salto viene usato nell'editor SFC per inserire un elemento salto prima dell'elemento correntemente selezionato.

Il nuovo salto viene fornito automaticamente di un passo che specifica la destinazione del salto. Sostituire questa stringa con il nome di un passo o l'etichetta di una diramazione parallela a cui effettuare il salto.

Inserire salto dopo

Il comando dell'Editor SFC > Inserire salto dopo viene usato nell'editor SFC per inserire un elemento salto prima dell'elemento correntemente selezionato.

Utilizzare i salti solo alla fine di una diramazione alternativa.

Il nuovo salto viene fornito automaticamente di un passo che specifica la destinazione del salto. Sostituire questa stringa con il nome di un passo o l'etichetta di una diramazione parallela a cui effettuare il salto.

G-SE-0030846.2.gif-high.gif

 

1   Inserire salto dopo